데이터 시트
SN74AHCT1G14-Q1
-
AEC-Q100 qualified for automotive applications:
-
Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
-
Device HBM ESD classification level 2
-
Device CDM ESD classification level C4B
-
- Operating range of 4.5 V to 5.5 V
- Low power consumption, 10-µA maximum ICC
- ±8-mA output drive at 5 V
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Latch-up performance exceeds 250 mAper JESD 17
The SN74AHCT1G14-Q1 is a single inverter gate. The device performs the Boolean function Y = A.
The device functions as an independent inverter gate, but because of the Schmitt action, gates may have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT−) signals.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
19개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치