SN74ALS639A
- Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
- Choice of True or Inverting Logic
- A-Bus Outputs Are Open Collector; B-Bus Outputs Are 3 State
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs
These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between open-collector and 3-state buses. The devices transmit data from the A bus (open-collector) to the B bus (3 state) or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable () input can be used to disable the device so the buses are isolated.
The -1 version of SN74ALS638A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA.
The SN74ALS638A, SN74ALS639A, SN74AS638A, and SN74AS639 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Octal Bus Transceivers datasheet (Rev. A) | 1995/01/01 | |
Selection guide | Logic Guide (Rev. AB) | 2017/06/12 | ||
Application note | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015/12/02 | ||
User guide | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007/01/16 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 | ||
Application note | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002/08/29 | ||
Application note | Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) | 1997/08/01 | ||
Application note | Designing With Logic (Rev. C) | 1997/06/01 | ||
Application note | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996/10/01 | ||
Application note | Live Insertion | 1996/10/01 | ||
Application note | Advanced Schottky (ALS and AS) Logic Families | 1995/08/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치