14-pin (D) package image

SN74BCT125ADR 활성

3상 출력을 지원하는 4채널, 4.5V~5.5V 버퍼

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
SN74AHCT125DR 활성 TTL 호환 CMOS 입력 및 3상 출력을 지원하는 4채널 4.5V~5.5V 버퍼

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74BCT125AD 구형
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
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
자세한 SN74BCT125A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

SN74BCT125A의 주요 특징

  • Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
  • State-of-the-Art BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer
  • Memory Address Registers

SN74BCT125A에 대한 설명

The ’BCT125A bus buffers feature independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE)\ input is high.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, (OE)\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74BCT125AD 구형
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.