데이터 시트
SN74F126
- 4.5-V to 5.5-V VC Operation
- Max tpd of 6.5 ns at 5 V
- 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
The SN74F126 bus buffer features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE) input is low.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to GND through a pulldown resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74F126 datasheet (Rev. B) | 2002/11/04 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치