SN74F280B
- Generates Either Odd or Even Parity for Nine Data Lines
- Cascadable for N-Bits Parity
- Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
These universal, monolithic, 9-bit parity generators/checkers feature odd and even outputs to facilitate operation of either odd or even parity application. The word-length capability is easily expanded by cascading.
The SN54F280B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F280B is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 9-Bit Parity Generators/Checkers datasheet (Rev. A) | 1993/10/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치