데이터 시트
SN74F541
- 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
- Data Flow-Through Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)
- Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Plastic and Ceramic DIPs
The ´F541 octal buffer/line driver is ideal for driving bus lines or buffering memory address registers. The device features inputs and outputs on opposite sides of the package to facilitate printed-circuit-board layout.
The 3-state control gate is a 2-input AND gate with active-low
inputs so that if either output enable ( or
) input is high, all eight outputs
are in the high-impedance state.
The SN54F541 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F251 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet (Rev. A) | 1993/10/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치