SN74HC04A

활성

제품 상세 정보

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
CD74HCU04 활성 6채널, 4.5V~5.5V 인버터 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC04 활성 6채널, 2V~6V 인버터 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS04 활성 슈미츠 트리거 입력을 지원하는 16진 인버터 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity