20-pin (PW) package image

SN74HC244QPWREP 활성

3상 출력을 지원하는 향상된 제품 8채널, 2V~6V 버퍼

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: SN74HC244QPWREPG4, V62/03607-02YE 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
SN74LV244BMDWREP 활성

향상된 제품, 3상 출력을 지원하는 8채널, 2V~5.5V 버퍼

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
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
자세한 SN74HC244-EP 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

SN74HC244-EP의 주요 특징

  • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of –55° to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product Change Notification
  • Qualification Pedigree
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • High-Current Outputs Drive up to 15 LSTTL Loads

Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life.

SN74HC244-EP에 대한 설명

These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The ’HC244 are organized as two 4-bit buffers/drivers with separate output-enable (OE)\ inputs. When OE\ is low, the device passes noninverted data from the A inputs to the Y outputs. When OE\ is high, the outputs are in the high-impedance state.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.