SN74HCU7204
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
- Typical tpd = 7 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Unbuffered Outputs
The SN74HCU7204 contains two independent unbuffered inverters. The device performs the Boolean function Y= A in positive logic.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
14개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치