16-pin (D) package image

SN74LS31D 활성

6채널, 4.75V~5.25V 양극 버퍼

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74LS31 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

SN74LS31의 주요 특징

  • Delay Elements for Generating Delay Lines
  • Inverting and Non-inverting Elements
  • Buffer NAND Elements Rated at IOL of 12/24 mA
  • PNP Inputs Reduce Fan-In (IIL = -0.2 mA MAX)
  • Worst Case MIN/MAX Delays Guaranteed Across Temperature and VCC Ranges

 

SN74LS31에 대한 설명

These 'LS31 delay elements are intended to provide well-defined delays across both temperature and VCC ranges. Used in cascade, a limitless range of delay gating is possible.

All inputs are PNP with IIL MAX of -0.2 mA. Gates 1, 2, 5, and 6 have standard Low-Power Schottky output sink current capability of 4 and 8 mA IOL. Buffers 3 and 4 are rated at 12 and 24 mA.

The SN54LS31 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS31 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기