16-pin (D) package image

SN74LS367AD 구형

3상 출력을 지원하는 6채널, 4.75V~5.25V 양극 버퍼

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LS367ADR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74LS367A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

SN74LS367A의 주요 특징

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • Choice of True or Inverting Outputs
  • Package Options Include Plastic “Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
  • '365A, '367A, 'LS365A, 'LS367A True Outputs '366A, '368A, 'LS366A, 'LS368A Inverting Outputs

 

SN74LS367A에 대한 설명

These Hex buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of three-state memory address drivers, clock drivers, and bus oriented receivers and transmitters. The designer has choice of selected combinations of inverting and noninverting outputs, symmetrical G\ (active-low control) inputs.

These devices feature high fan-out, improved fan-in, and can be used to drive terminated lines down to 133 ohms.

The SN54365A thru SN54368A and SN54LS365A thru SN54LS368A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74365A thru SN74368A and SN74LS365A thru SN74LS368A are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LS367ADR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.