데이터 시트
SN74LVC07A-EP
- Operates From 1.65 V to 5 V
- Inputs and Open-Drain Outputs Accept Voltages up to 5.5 V
- Max tpd of 3.6 ns at 5 V
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C), Industrial (–40°C/85°C) Temperature Ranges(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
(1) Custom Temperature Ranges Available
This hex buffer/driver is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The outputs of the SN74LVC07A device are open drain and can be connected to other open-drain outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. The maximum sink current is 24 mA.
Inputs can be driven from 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V (LVTTL), or 5-V (CMOS) devices. This feature allows the use of this device as a translator in a mixed-system environment.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
29개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치