14-pin (PW) package image

SN74LVC125APWR 활성

3상 출력을 지원하는 4채널 1.65V~3.6V 버퍼

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LVC125APWT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74LVC125APW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

SN74LVC125A의 주요 특징

  • 3-State outputs
  • Separate OE for all 4 buffers
  • Operates from 1.65V to 3.6V
  • Specified from –40°C to 85°C and –40°C to 125°C
  • Inputs accept voltages to 5.5V
  • Max tpd of 4.8ns at 3.3V
  • Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17

SN74LVC125A에 대한 설명

This quadruple bus buffer gate is designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.

The SN74LVC125A device features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE) input is high.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

Inputs can be driven from either 3.3V or 5V devices. This feature allows the use of this device as a translator in a mixed 3.3V/5V system environment.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LVC125APWT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74LVC125APW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.