SN74LVC2G34
- Available in the Texas Instruments NanoFree Package
- Supports 5.5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Maximum tpd of 4.1 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Typical VOHV (Output VOH Undershoot) >2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
- Can Be Used as a Down Translator to Translate Inputs From a Maximum of 5.5 V Down to the VCC Level
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
All trademarks are the property of their respective owners.
The SN74LVC2G34 device is a dual buffer gate designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. The SN74LVC2G34 device performs the Boolean function Y = A in positive logic.
NanoFree package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
27개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-010054 — 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 단상 듀얼 액티브 브리지(DAB) DC/DC 컨버터의 구현에 대한 개요를 제공합니다. DAB 토폴로지는 소프트 스위칭 정류, 장치 수 감소, 높은 효율과 같은 이점을 제공합니다. 전력 밀도, 비용, 무게, 갈바닉 절연, 고전압 변환 비율 및 안정성이 중요한 요소인 경우 설계는 EV 충전소 및 에너지 저장 애플리케이션에 이상적입니다. DAB의 모듈성과 대칭 구조는 컨버터를 적층하여 높은 전력 처리량을 달성하고 배터리 충전 및 방전 애플리케이션을 지원하기 위한 양방향 작동 모드를 용이하게 합니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-00420 — ADC 기반, 디지털 절연, 넓은 입력, 16채널, AC/DC 이진 입력 레퍼런스 설계
This reference design showcases a cost-optimized and scalable ADC-based AC/DC binary input module (BIM) architecture with reinforced isolation. The 16 channels of a 10- or 12-bit SAR ADC are used for sensing multiple binary inputs. The op amps, in addition to keeping the cost per-channel low, (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인은 절연 증폭기를 위한 절연 전원 공급 장치를 생성하고 절연 전압 및 전류를 측정하는 간소화된 아키텍처입니다. 구성 가능한 5V 또는 5.4V 출력(LDO(저드롭아웃 조정기)를 위한 헤드룸)을 지원하고 5V 입력에서 작동하는 강화 절연을 적용한 완전 일체형 DC/DC 컨버터. 채널 절연 입력부로 구성된 ±50mV 입력 범위 절연 증폭기로 인터페이스되는 션트가 전류를 측정합니다. 그룹 절연 입력부로 구성된 ±250mV 또는 ±12V 입력 범위 절연 증폭기로 인터페이스되는 전위 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00653 — 배터리 충전 애플리케이션을 위한 비절연 양방향 컨버퍼 레퍼런스 설계
TIDA-00653 is a non-isolated 48 to 12-V bi-directional converter reference design for 48V battery applications enabled by the UCD3138 digital power controller. The design has the flexibility to work in either a ZVS transition-mode topology to optimize light-load efficiency, or a hard-switching (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
This reference design showcases non-isolated power supply architectures for protection relays with analog input/output and communication modules generated from 5-, 12-, or 24-V DC input. To generate the power supplies the design uses DC/DC converters with an integrated FET, a power module with an (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00609 — 자동 부팅 오디오 시스템
The purpose of this reference design is to provide hardware and software tools that can be used as reference for audio systems. The new revision of the PurePath™ Console Motherboard (Rev F) adds stand-alone self-booting capabilities to allow making compelling demos with any evaluation module (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치