28-pin (DB) package image

SRC4192IDB 활성

고급형 샘플 레이트 컨버터

다음과 동일: SRC4192IDBG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SRC4192IDBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

SRC4192의 주요 특징

  • Automatic Sensing of the Input-to-Output
    Sampling Ratio
  • Wide Input-to-Output Sampling Range: 16:1 to
    1:16
  • Supports Input and Output Sampling Rates Up to
    212 kHz
  • Dynamic Range: 144 dB (–60-dbFS Input, BW =
    20 Hz to fS/2, A-Weighted)
  • THD+N: –140 dB (0-dbFS Input, BW = 20 Hz to
    fS/2)
  • Attenuates Sampling and Reference Clock Jitter
  • High-Performance, Linear-Phase Digital Filtering
    with Stop Band Attenuation Greater than 140 dB
  • Flexible Audio Serial Ports:
    • Master or Slave-Mode Operation
    • Supports I2S, Left-Justified, Right-Justified,
      and TDM Data Formats
    • Supports 16, 18, 20, or 24-Bit Audio Data
    • TDM Mode Allows Daisy-Chaining of up to
      Eight Devices
  • Supports 24-, 20-, 18-, or 16-Bit Input and Output
    Data: All Output Data is Dithered from the Internal
    28-Bit Data Path
  • Low Group Delay Option for Interpolation Filter
  • Direct Downsampling Option for Decimation Filter
    (SRC4193 Only)
  • SPI Port Provides Access to Internal Control
    Registers (SRC4193 Only)
  • Soft Mute Function
  • Bypass Mode
  • Programmable Digital Output Attenuation
    (SRC4193 Only); 256 Steps: 0 dB to –127.5 dB,
    0.5-dB/step
  • Power Down Mode
  • Operates From a Single 3.3-V Power Supply
  • Small 28-Pin SSOP Package
  • Pin Compatible with the AD1896 (SRC4192 Only)

SRC4192에 대한 설명

The SRC4192 and SRC4193 devices are asynchronous, sample-rate converters designed for professional and broadcast audio applications. The SRC4192 and SRC4193 devices combine a wide input-to-output sampling ratio with outstanding dynamic range and ultra-low distortion. Input and output serial ports support standard audio formats, as well as a Time Division Multiplexed (TDM) mode. Flexible audio interfaces allow the SRC4192 and SRC4193 devices to connect to a wide range of audio data converters, digital audio receivers and transmitters, and digital signal processors.

The SRC4192 device is a standalone, pin-programmed device, with control pins for mode, data format, mute, bypass, and low group-delay functions. The SRC4193 device is a software-controlled device featuring a serial peripheral interface (SPI) port, which is utilized to program all functions through the internal control registers.

The SRC4192 and SRC4193 devices can operate from a single 3.3-V power supply. A separate digital I/O supply (VIO) operates over the 1.65-V to 3.6-V supply range, allowing greater flexibility when interfacing to current and future generation signal processors and logic devices. Both devices are available in a 28-pin SSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SRC4192IDBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기