TPA5051
- Digital Audio Format: 16-24-bit I2S, Right-Justified, Left-Justified
- I2C Bus Controlled
- Dual Serial Input Ports
- Delay Time: 85 ms/ch at fs = 48 kHz
- Delay Resolution: One Sample
- Delay Memory Cleared on Power-Up or After Delay Changes
- Eliminates Erroneous Data on Output
- 3.3 V Operation With 5 V Tolerant I/O and I2C Control
- Supports Audio Bit Clock Rates of 32 to 64 fs with fs = 32 kHz-192 kHz
- No External Crystal or Oscillator Required
- All Internal Clocks Generated From the Audio Clock
- Independent Clocks for Each Audio Input
- Surface Mount 4mm × 4mm, 16-pin QFN Package
- APPLICATIONS
- High Definition Lip-Sync Delay
- Flat Panel TV Lip-Sync Delay
- Home Theater Rear Channel Effects
- Wireless Speaker Front-Channel Synchronization
The TPA5051 accepts two serial audio inputs, buffers the data for a selectable period of time, and outputs the delayed audio data on two serial outputs. One device allows delay of up to 85 ms/ch (fs = 48 kHz) to synchronize the audio stream to the video stream in systems with complex video processing algorithms. If more delay is needed, the devices can be connected in series. Independent clocks can be used for each audio input.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Four Channel Digital Audio Lip-Sync Delay with I2C Control datasheet (Rev. A) | 2006/07/20 | |
EVM User's guide | TPA5051EVM - User Guide | 2006/07/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPA5051EVM — TPA5051 EVM(평가 모듈)
The TPA5051 evaluation module (EVM) consists of a single TPA5051 audio delay device, along with other external components mounted on a printed-circuit board (PCB) that can be used to independently delay two digital audio streams. Each digital audio stream consists of a left and right channel, both (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.