TPA5052
- Digital Audio Format: 16–24–bit I2S
- Single Serial Input Port
- Delay Time: 170 ms/ch at fs = 48 kHz
- Delay Resolution: 256 samples
- Delay Memory Cleared on Power–Up or After Delay Changes
- Eliminates Erroneous Data From Being Output
- 3.3 V Operation With 5 V Tolerant I/O
- Supports Audio Bit Clock Rates of 32 to 64 fs with fs = 32 kHz–192 kHz
- No External Crystal or Oscillator Required
- All Internal Clocks Generated From the Audio Clock
- Surface Mount 4mm × 4mm, 16–pin QFN Package
- APPLICATIONS
- High Definition TV Lip–Sync Delay
- Flat Panel TV Lip–Sync Delay
- Home Theater Rear–Channel Effects
- Wireless Speaker Front–Channel Synchronization
- Camcorders
The TPA5052 accepts a single serial audio input, buffers the data for a selectable period of time, and outputs the delayed audio data on a single serial output. In systems with complex video processing algorithms, one device allows delay of up to 170 ms/ch (fs = 48 kHz) to synchronize the audio stream to the video stream. If more delay is needed, the devices can be connected in series.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay datasheet (Rev. A) | 2006/08/08 | |
EVM User's guide | TPA5052EVM - User Guide | 2006/09/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPA5051EVM — TPA5051 EVM(평가 모듈)
The TPA5051 evaluation module (EVM) consists of a single TPA5051 audio delay device, along with other external components mounted on a printed-circuit board (PCB) that can be used to independently delay two digital audio streams. Each digital audio stream consists of a left and right channel, both (...)
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치