56-pin (RTQ) package image

ADC3422IRTQR 現行

四通道、12 位元、50-MSPS 類比轉數位轉換器 (ADC)

現行 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $24.838
100 249 $22.078
250 999 $18.150
1,000 + 99,999,999 $16.234

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADC3422IRTQT 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $18.234 1 99 $27.898 100 249 $24.798 250 999 $20.386 1,000 + 99,999,999 $18.234

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RTQ) | 56
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

ADC3422 的特色

  • Quad Channel
  • 12-Bit Resolution
  • Single Supply: 1.8 V
  • Serial LVDS Interface
  • Flexible Input Clock Buffer with Divide-by-1, -2, -4
  • SNR = 70.2 dBFS, SFDR = 87 dBc at
    fIN = 70 MHz
  • Ultra-Low Power Consumption:
    • 98 mW/Ch at 125 MSPS
  • Channel Isolation: 105 dB
  • Internal Dither and Chopper
  • Support for Multi-Chip Synchronization
  • Pin-to-Pin Compatible with 14-Bit Version
  • Package: VQFN-56 (8 mm × 8 mm)

ADC3422 的說明

The ADC342x are a high-linearity, ultra-low power, quad-channel, 12-bit, 25-MSPS to 125-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) family. The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. An input clock divider allows more flexibility for system clock architecture design and the SYSREF input enables complete system synchronization. The ADC342x family supports serial low-voltage differential signaling (LVDS) in order to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The serial LVDS interface is two-wire, where each ADC data are serialized and output over two LVDS pairs. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock that is used to serialize the 12-bit output data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are also transmitted as LVDS outputs.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $24.838
100 249 $22.078
250 999 $18.150
1,000 + 99,999,999 $16.234

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADC3422IRTQT 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $18.234 1 99 $27.898 100 249 $24.798 250 999 $20.386 1,000 + 99,999,999 $18.234

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解