20-pin (DB) package image

ADS8344N 現行

具單端輸入的 16 位元、100-kSPS、8 通道 SAR ADC

與此相同: ADS8344NG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS8344N/1K 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DB) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE

ADS8344 的特色

  • PIN FOR PIN WITH ADS7844
  • SINGLE SUPPLY: 2.7V to 5V
  • 8-CHANNEL SINGLE-ENDED OR 4-CHANNEL DIFFERENTIAL INPUT
  • UP TO 100kHz CONVERSION RATE
  • 84dB SINAD
  • SERIAL INTERFACE
  • QSOP-20 AND SSOP-20 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • DATA ACQUISITION
    • TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • BATTERY-POWERED SYSTEMS

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8344 的說明

The ADS8344 is an 8-channel, 16-bit, sampling Analog-to-Digital (A/D) converter with a synchronous serial interface. Typical power dissipation is 10mW at a 100kHz throughput rate and a +5V supply. The reference voltage (VREF) can be varied between 500mV and VCC , providing a corresponding input voltage range of 0V to VREF . The device includes a shutdown mode that reduces power dissipation to under 15µW. The ADS8344 is tested down to 2.7V operation.

Low power, high speed, and an on-board multiplexer make the ADS8344 ideal for battery-operated systems such as personal digital assistants, portable multi-channel data loggers, and measurement equipment. The serial interface also provides low-cost isolation for remote data acquisition. The ADS8344 is available in a QSOP-20 or SSOP-20 package and is ensured over the –40°C to +85°C temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS8344N/1K 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解