48-pin (PFB) package image

ADS8422IBPFBT 現行

具有參考電壓、偽雙極和全差分輸入的 16 位元 4MSPS 平行 ADC

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS8422IBPFBR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:3A991C4

封裝資訊

封裝 | 針腳 TQFP (PFB) | 48
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

ADS8422 的特色

  • Fully Differential Input with Pseudo-Bipolar Input Range -4 V to +4 V
  • 16-Bit NMC at 4 MSPS
  • 1 LSB INL Typ
  • 92dB SNR, -102dB THD Typ with 100-kHz Input
  • Internal 4.096-V Reference and Reference Buffer
  • REFIN/2 Available for Setting Analog Input Common-Mode Voltage
  • Zero Latency
  • High-Speed Parallel Interface
  • Single Supply Operation Capability
  • Low Power: 155 mW at 4 MHz Typ, Flexible Power-Down Scheme
  • Pin-Out Similar to ADS8412/8402
  • 48-Pin 9×9 TQFP Package
  • APPLICATIONS
    • DWDM
    • Instrumentation
    • High-Speed, High-Resolution, Zero Latency Data Acquisition Systems
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Spectrum Analysis
    • ATE

ADS8422 的說明

The ADS8422 is a 16-bit, 4-MHz A/D converter with an internal 4.096-V reference. The device includes a 16-bit capacitor-based multi-bit SAR A/D converter with inherent sample and hold. This converter includes a full 16-bit interface and an 8-bit option where data is read using two 8-bit read cycles if necessary.

The ADS8422 has a fully differential, pseudo-bipolar input. It is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial -40°C to +85°C temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS8422IBPFBR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解