16-pin (RUM) package image

ADS8681IRUMR 現行

具可編程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 輸入範圍並使用 +5V 電源的 16 位元 1-MSPS 單通道 SAR ADC

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $6.751
100 249 $5.504
250 999 $4.326
1,000 + 99,999,999 $3.669

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS8681IRUMT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $4.763 1 99 $8.764 100 249 $7.145 250 999 $5.616 1,000 + 99,999,999 $4.763

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WQFN (RUM) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

ADS8681 的特色

  • 16-bit ADC with integrated analog front-end
  • High speed:
    • ADS8681: 1 MSPS
    • ADS8685: 500 kSPS
    • ADS8689: 100 kSPS
  • Software programmable input ranges:
    • Bipolar ranges: ±12.288 V, ±10.24 V, ±6.144 V, ±5.12 V, and ±2.56 V
    • Unipolar ranges: 0 V–12.288 V, 0 V–10.24 V, 0 V–6.144 V, and 0 V–5.12 V
  • 5-V analog supply: 1.65-V to 5-V I/O supply
  • Constant resistive input impedance ≥ 1 MΩ
  • Input overvoltage protection: Up to ±20 V
  • On-chip, 4.096-V reference with low drift
  • Excellent performance:
    • DNL: ±0.4 LSB; INL: ±0.5 LSB
    • SNR: 92 dB; THD: –107 dB
  • ALARM → high, low threshold
  • multiSPI™ interface with daisy-chain
  • Extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

ADS8681 的說明

The ADS8681, ADS8685, and ADS8689 belong to a family of integrated data acquisition system based on a successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The devices feature a high-speed, high-precision SAR ADC, integrated analog front-end (AFE) input driver circuit, overvoltage protection circuit up to ±20 V, and an on-chip 4.096-V reference with extremely low temperature drift.

The devices operate on a single 5-V analog supply, but support true bipolar input ranges of ±12.288 V, ±6.144 V, ±10.24  V, ±5.12 V, and ±2.56 V, as well as unipolar input ranges of 0  V to 12.288 V, 0  V to 10.24 V, 0  V to 6.144 V, and 0 V to 5.12 V. The gain and offset errors are accurately trimmed within the specified values for each input range to ensure high dc precision. The input range selection is done by software programming of the device internal registers. The devices offer a high resistive input impedance (≥ 1 MΩ) irrespective of the selected input range.

The multiSPI digital interface is backward-compatible to the traditional SPI protocol. Additionally, configurable features simplify interface to a wide range of host controllers.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $6.751
100 249 $5.504
250 999 $4.326
1,000 + 99,999,999 $3.669

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ADS8681IRUMT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $4.763 1 99 $8.764 100 249 $7.145 250 999 $5.616 1,000 + 99,999,999 $4.763

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解