16-pin (N) package image

CD4053BE 現行

具有邏輯位準轉換功能的 20-V、2:1 (SPDT)、3 通道類比多工器

與此相同: CD4053BEE4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.629
100 249 $0.427
250 999 $0.330
1,000 + 99,999,999 $0.219

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (N) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

CD4053B 的特色

  • Wide range of digital and analog signal levels:
    • Digital: 3V to 20V
    • Analog: ≤ 20VP-P
  • Single supply range : 3V to 20V (performance degrades for VDD < 3V)
  • Dual Supply range: ± 3V to ± 10V
  • Low ON resistance, 125Ω (typical) over input range for VDD = 15V
  • Low channel leakage of ±10pA (typical) at VDD = 15V
  • Low quiescent power dissipation : 0.2µW (typical)
  • Break-before-make switching eliminates channel overlap
  • Bidirectional signal path
  • ESD protection HBM: 3000V, CDM: 2000V
  • Pin compatible with industry standard 4051 muxes

CD4053B 的說明

The CD405xB analog multiplexers and demultiplexers are digitally-controlled analog switches having low ON impedance and very low OFF leakage current. These multiplexer circuits dissipate extremely low quiescent power over the full VDD – VSS and VDD – VEE supply-voltage ranges, independent of the logic state of the control signals.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.629
100 249 $0.427
250 999 $0.330
1,000 + 99,999,999 $0.219

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解