16-pin (PW) package image

CD74HC4052PWRG4 停產

5V、4:1 差動 2 通道類比多工器

停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
CD74HC4052PWRG4 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
CD74HC4052PWR 現行 5V、4:1 差動 2 通道類比多工器 Replacement

定價

數量 價格
+

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多CD74HC4052資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

CD74HC4052 的特色

  • Qualified for automotive applications
  • Wide analog input voltage range: ±5V maximum
  • Low ON-resistance:
    • 70Ω typical (VCC – VEE = 4.5V)
    • 40Ω typical (VCC – VEE = 9V)
  • Low crosstalk between switches
  • Fast switching and propagation speeds
  • Break-before-make switching
  • Wide operating temperature range: –40°C to +125°C
  • Operation control voltage: 4.5V to 5.5V
  • Switch voltage: 0V to 10V
  • Direct LSTTL input logic compatibility VIL = 0.8V maximum, VIH = 2V minimum
  • CMOS input compatibility II ≤ 1µA at VOL, VOH

CD74HC4052 的說明

The CDx4HC405x and CDx4HCT405x device is a digitally controlled analog switch that uses silicon gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low-power consumption of standard CMOS integrated circuits.

This analog multiplexer and demultiplexer controls analog voltages that may vary across the voltage supply range (for example, VCC to VEE). It is a bidirectional switch that allows any analog input to be used as an output and vice versa. The switch has low ON resistance and low OFF leakages. In addition, this device has an enable control that, when high, disables all switches to their OFF state.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解