16-pin (DW) package image

ISO7821LLDW 現行

雙通道、1/1、100-Mbps、高效能、強化型隔離 LVDS 緩衝器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ISO7821LLDWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

ISO7821LL 的特色

  • Complies with TIA/EIA-644-A LVDS Standard
  • Signaling Rate: Up to 100 Mbps
  • Wide Supply Range: 2.25 V to 5.5 V
  • Wide Temperature Range: –55°C to +125°C Ambient
  • Low Power Consumption, per Channel at 100 Mbps:
    • Typical 9.3-mA (ISO7820LL)
    • Typical 9.5-mA (ISO7821LL)
  • Low Propagation Delay: 17-ns Typical
  • Industry leading CMTI (min): ±100 kV/μs
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
  • System-Level ESD, EFT, and Surge Immunity
  • Low Emissions
  • Isolation Barrier Life: > 40 Years
  • Wide Body and Extra-Wide Body SOIC-16 Package Options
  • Isolation Surge Withstand Voltage 12800 VPK
  • Safety-Related Certifications:
    • 8000-VPK Reinforced Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    • 5700-VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950–1 and IEC 60601–1 End Equipment Standards
    • TUV Certification per EN 61010-1 and EN 60950-1
    • GB4943.1-2011 CQC Certification
    • All Certifications are Planned

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO7821LL 的說明

The ISO782xLL family of devices is a high-performance, isolated dual-LVDS buffer with 8000-VPK isolation voltage. This device provides high electromagnetic immunity and low emissions at low-power consumption, while isolating the LVDS bus signal. Each isolation channel has an LVDS receive and transmit buffer separated by silicon dioxide (SiO2) insulation barrier.

The ISO7820LL device has two forward-direction channels. The ISO7821LL device has one forward and one reverse-direction channel.

Through innovative chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the ISO782xLL family of devices has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emission compliance.

The ISO782xLL family of devices is available in 16-pin SOIC wide-body (DW) package and extra-wide body (DWW) packages.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ISO7821LLDWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解