8-pin (D) package image

LM4861MX 現行

1.1-W、單聲道、類比輸入 AB 類音訊放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM4861M 現行
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-235C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM4861 的特色

  • No output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber circuits are necessary
  • Small Outline (SOIC) packaging
  • Compatible with PC power supplies
  • Thermal shutdown protection circuitry
  • Unity-gain stable
  • External gain configuration capability

Key Specifications

  • THD+N for 1kHz at 1W continuous average output power into 8Ω 1.0% (max)
  • Output power at 10% THD+N at 1kHz into 8Ω 1.5 W (typ)
  • Shutdown Current 0.6µA (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4861 的說明

The LM4861 is a bridge-connected audio power amplifier capable of delivering 1.1W of continuous average power to an 8Ω load with 1% THD+N using a 5V power supply.

Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components using surface mount packaging. Since the LM4861 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.

The LM4861 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, as well as an internal thermal shutdown protection mechanism.

The unity-gain stable LM4861 can be configured by external gain-setting resistors for differential gains of up to 10 without the use of external compensation components. Higher gains may be achieved with suitable compensation.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM4861M 現行
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解