產品詳細資料

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
MCT8329A 現行 60V 無感測器梯形控制三相 BLDC 閘極驅動器 Trap version

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
類型 標題 日期
* Data sheet MCF8329A Sensorless Field Oriented Control (FOC)Three-phase BLDC Gate Driver datasheet PDF | HTML 2022年 3月 1日
User guide MCF8329A Tuning Guide PDF | HTML 2024年 11月 5日
Product overview Cordless Vacuum Cleaner BLDC Motor Efficiency Test Data vs Competitor F PDF | HTML 2024年 10月 21日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

MCF8329EVM — 適用於 60V 無感測器 FOC 三相 BLDC 閘極驅動器的 MCF8329 評估模組

MCF8329 評估模組 (EVM) 是用於開發 MCF8329A 的平台,這是一款 4.5V 至 60V 三相無刷 DC 閘極驅動器,具備無需編寫程式碼的無感測器磁場定向控制 (FOC),適用於馬達驅動應用。此產品提供三個半橋式閘極驅動器,每個驅動器都能驅動高壓側和低壓側 N 通道功率 MOSFET。

此產品會利用內部充電幫浦產生正確的閘極驅動電壓,並利用靴帶式電路強化高壓側 MOSFET。隨附涓流電荷泵以支援 100% 工作週期。閘極驅動器架構支援最高 1A 源極與 2A 汲極的峰值閘極驅動電流。其包括板載微控制器 MSP430FR2355,可用於介接 Motor Studio 應用。

使用指南: PDF | HTML
開發模組 (EVM) 的 GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
整合式控制 BLDC 驅動器
MCF8315A 40-V 最大值、4-A 峰值無感測器 FOC 控制三相 BLDC 馬達驅動器 MCF8315C 最大 40V、4A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 馬達驅動器 MCF8315C-Q1 車用、最大 40V、4A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 馬達驅動器 MCF8315D 最大 40V、4A 峰值、無感測器 FOC,選用的 UL 認可 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCF8316A 40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCF8316C-Q1 車用、40-V 最大值、8-A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCF8316D 最大 40V、8A 峰值、無感測器 FOC,選用的 UL 認可 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCF8329A 60V 無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 閘極驅動器
硬體開發
開發板
MCF8315EVM 適用三相無感測器 FOC 整合式 MOSFET BLDC 馬達驅動器的 MCF8315 評估模組 MCF8315PWPEVM 適用於 24 針腳 HTSSOP (PWP) 封裝的 MCF8315 評估模組。MCF8315 是 4.5V 至 35V、4A 峰值、無感測器 FOC、整合式 FET、三相 BLDC 馬達驅動器 MCF8316AEVM 適用三相無感測器 FOC 整合式 MOSFET BLDC 馬達驅動器的 MCF8316 評估模組 MCF8316DEVM MCF8316D 評估模組 MCF8329EVM 適用於 60V 無感測器 FOC 三相 BLDC 閘極驅動器的 MCF8329 評估模組 MCF8329RRYEVM 適用於 32 針腳 VQFN 封裝的 MCF8329 評估模組
下載選項
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian