16-pin (DW) package image

PGA2311U 現行

+/-5V 立體聲音訊音量控制

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PGA2311U/1K 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

PGA2311 的特色

  • Digitally-Controlled Analog Volume Control:
    • Two Independent Audio Channels
    • Serial Control Interface
    • Zero Crossing Detection
    • Mute Function
  • Wide Gain and Attenuation Range:
    +31.5 dB to −95.5 dB with 0.5-dB Steps
  • Low Noise and Distortion:
    • 120-dB Dynamic Range
    • 0.0004% THD+N at 1 kHz (U-Grade)
    • 0.0002% THD+N at 1 kHz (A-Grade)
  • Noise-Free Level Transitions
  • Low Interchannel Crosstalk: −130 dBFS
  • Power Supplies: ±5-V Analog, +5-V Digital
  • Available in PDIP-16 and SOIC-16 Packages
  • Pin- and Software-Compatible With the Crystal
    CS3310

PGA2311 的說明

The PGA2311 device is a high-performance, stereo audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. The PGA2311 uses an internal high-performance operational amplifier to yield low noise and distortion. The PGA2311 also provides the capability to drive 660-Ω loads directly without buffering. The 3-wire serial control interface allows for connection to a wide variety of host controllers, in addition to support for daisy-chaining of multiple PGA2311 devices.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PGA2311U/1K 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解