SN54HCT373-SP
- Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
- High-current 3-state true outputs can drive up to 15 LSTTL loads
- Low power consumption, 80-µA max ICC
- Typical tpd =21 ns
- ±6-mA output drive at 5 V
- Low input current of 1 µA max
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Eight high-current latches in a single package
- Full parallel access for loading
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 20 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
CFP (W) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點