24-pin (DBQ) package image

SN74CBT3383DBQR 現行

5-V、交叉點/交換、10 通道 FET 匯流排開關

現行 可提供客製捲盤

現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品
針腳對針腳的功能與所比較的裝置相同。
SN74CBT3383CDBQR 現行 具有 –2-V 未達目標保護的 5-V、交叉點/交換、10 通道 FET 匯流排開關

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.818
100 249 $0.629
250 999 $0.463
1,000 + 99,999,999 $0.331

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN74CBT3383資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DBQ) | 24
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

SN74CBT3383 的特色

  • High-Bandwidth Data Path (Up to 200 MHz)
  • Low and Flat ON-State Resistance (rON)
    Characteristics Over Operating Range
    (rON = 5 Ω Typical)
  • Control Inputs Can Be Driven by TTL or 5-V and
    3.3-V CMOS Outputs
  • Bidirectional Data Flow With Near-Zero
    Propagation Delay
  • Low Input and Output Capacitance Minimizes
    Loading and Signal Distortion (Cio(OFF) = 6 pF
    Typical)
  • VCC Operating Range From 4.5 V to 5 V
  • Low Power Consumption (ICC= 50 µA Maximum)

SN74CBT3383 的說明

The SN74CBT3383 and SN54CBT3383 devices provide ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.

The devices operate as a 10-bit bus switch or a 5-bit bus exchanger, which provides swapping of the A and B pairs of signals. The bus-exchange function is selected when BX is high. The switches are connected when BE is low.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.818
100 249 $0.629
250 999 $0.463
1,000 + 99,999,999 $0.331

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解