SN74CBTS3306
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBTS3306 features independent line switches with Schottky diodes on the I/Os to clamp undershoot. Each switch is disabled when the associated output-enable (OE\) input is high.
您可能會感興趣的類似產品
功能與所比較的裝置相似
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74CBTS3306 datasheet (Rev. I) | 2004年 1月 15日 |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點