16-pin (D) package image

SN74HC138DR 現行

3 線路至 8 線路解碼器/解多工器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.184
100 249 $0.125
250 999 $0.096
1,000 + 99,999,999 $0.064

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HC138DT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.331 1 99 $0.818 100 249 $0.629 250 999 $0.463 1,000 + 99,999,999 $0.331
SN74HC138D 停產
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.331 1 99 $0.818 100 249 $0.629 250 999 $0.463 1,000 + 99,999,999 $0.331

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

SN74HC138 的特色

  • Targeted Specifically for High-Speed Memory Decoders and Data-Transmission Systems
  • Wide Operating Voltage Range (2 V to 6 V)
  • Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Maximum ICC
  • Typical tpd = 15 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1-µA Maximum
  • Active Low Outputs ( Selected Output is Low)
  • Incorporate Three Enable Inputs to Simplify Cascading or Data Reception

SN74HC138 的說明

The SNx4HC138 devices are designed to be used in high-performance memory-decoding or data-routing applications requiring very short propagation delay times. In high-performance memory systems, these decoders can be used to minimize the effects of system decoding. When employed with high-speed memories using a fast enable circuit, the delay times of these decoders and the enable time of the memory are usually less than the typical access time of the memory. This means that the effective system delay introduced by the decoders is negligible.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.184
100 249 $0.125
250 999 $0.096
1,000 + 99,999,999 $0.064

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HC138DT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.331 1 99 $0.818 100 249 $0.629 250 999 $0.463 1,000 + 99,999,999 $0.331
SN74HC138D 停產
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.331 1 99 $0.818 100 249 $0.629 250 999 $0.463 1,000 + 99,999,999 $0.331

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解