SN74HC153A

現行

產品詳細資料

Technology family HC Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
下載

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
CD74HC153 現行 高速 CMOS 邏輯雙路 4 輸入多工器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC153 現行 雙路 4 線路到 1 線路資料選擇器/多工器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS153 現行 二路 4 線路至 1 線路數據選擇器/多工器 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity