44-pin (DDV) package image

TAS5186ADDV 現行

210-W 5.1 通道、0 至 34-V 供電、PWM 輸入 D 類音訊放大器

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
TAS5612LADDV 現行 125W 立體聲、250W 單聲道、12 至 34V 電源供電、PWM 輸入 D 類音訊放大器
TPA3250D2DDW 現行 70-W 立體聲道、140-W 單聲道、12 至 38-V 電源、類比輸入 D 類音訊放大器、焊盤朝下

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TAS5186ADDVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多TAS5186A資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTSSOP (DDV) | 44
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 35 | TUBE

TAS5186A 的特色

  • Total Output Power @ 10% THD+N
    • 5×30 W @ 6
  • 105-dB SNR (A-Weighted)
  • 0.07% THD+N @ 1 W
  • Power Stage Efficiency > 90% Into Recommended Loads (SE)
  • Integrated Self-Protection Circuits
    • Undervoltage
    • Overtemperature
    • Overload
    • Short Circuit
  • Integrated Active-Bias Control to Avoid DC Pop
  • Thermally Enhanced 44-Pin HTSSOP Package
  • EMI-Compliant When Used With Recommended System Design
  • APPLICATIONS
    • DVD Receiver
    • Home Theater in a Box

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

TAS5186A 的說明

The TAS5186A is a high-performance, six-channel, digital-amplifier power stage with an improved protection system. The TAS5186A is capable of driving a 6-, single-ended subwoofer greater than 60 W at 10% THD+N performance.

A low-cost, high-fidelity audio system can be built using a TI chipset comprising a modulator (e.g., TAS5086) and the TAS5186A. This device does not require power-up sequencing because of the internal power-on reset.

The TAS5186A requires only simple passive demodulation filters on its outputs to deliver high-quality, high-efficiency audio amplification. The device efficiency of the TAS5186A is greater than 90% when driving 6- subwoofer speaker.

The TAS5186A has an innovative protection system integrated on-chip, safeguarding the device against a wide range of fault conditions that could damage the system. These safeguards are short-circuit protection, overload protection, undervoltage protection, and overtemperature protection. The TAS5186A has a new proprietary current-limiting circuit that reduces the possibility of device shutdown during high-level music transients. A new programmable overcurrent detector allows the use of lower-cost inductors in the demodulation output filter.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TAS5186ADDVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解