56-pin (DFD) package image

TAS5755MDFD 現行

具有 2.1 模式的 50-W 立體聲道、100-W 單聲道、8 至 26.4-V、數位輸入開迴路 D 類音訊放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TAS5755MDFDR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-4-260C-72 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTSSOP (DFD) | 56
操作溫度範圍 (°C) 0 to 125
包裝數量 | 運送業者 35 | TUBE

TAS5755M 的特色

  • Reduced Sol
    • Single-chip 2.1, 2.0 and Mono Mode Capable
    • Single-filter in Mono (PBTL) Mode.
    • Pad-up Package and 80 mΩ RDSON Enhances Thermal Performance
  • High Output Power capable:
    • 2 × 19 W +1 × 50 W in 2.1 mode
      (2 × 4 Ω + 1 × 6 Ω, 24 V)
    • 2 × 50 W in 2.0 mode (2 × 6 Ω, 24 V)
    • 1 × 100 W in Mono Mode (1 × 2 Ω, 24 V)
    • Wide Voltage Range: 8 V to 26.4 V
  • Audio Performance Audio:
    • THD+N ≤ 0.05% at 1 kHz (RSPK = 8 Ω, POUT = 1 W, PVDD = 18 V)
    • ICN ≤ 50 µVRMS
    • Crosstalk ≤ - 67 dB
    • SNR ≥ 104 dB
    • BD Modulation Available, for Improved Audio Performance and Efficiency.
  • Integrated Audio Processing:
    • 2 × 8 + 1 × 2 Biquads
    • Two-band + Single-band configurable Dynamic Range Control (DRC)
    • License-Free 3D Effects
    • Signal Mixing and DC blocking filter
    • Automatic Rate Detection
  • Integrated Self-protection
    • Thermal Protection
    • Over-current Limit Protection
    • Under-voltage Protection

TAS5755M 的說明

The TAS5755M is a single-chip flexible digital audio solution with integrated processing that supports 2.1 (2 speakers + subwoofer), 2.0 or stereo (2 speakers) and mono (high power speaker) modes.

Its high efficiency, low 80 mΩ RDSON and pad-up package allows the device to output up to 2 × 50 W or 1 × 100 W.

TAS5755M leverages 2 full H-bridges which are used for each channel in stereo mode. In 2.1 mode, TAS5755M runs 2 independent speaker channels using 2 half-bridges while using a full-bridge to drive a subwoofer. Finally, in mono mode, TAS5755M supports pre-filter parallel bridge tied load (PBTL) using only one filter stage to reduce total system size and cost.

TAS5755M has integrated audio processing. It includes: signal mixing, DC blocking filters, 2 × 8 + 1 × 2 biquads for equalization. Power limiting is implemented by leveraging a two-band log-style DRC and a separate single-band DRC for the subwoofer channel.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TAS5755MDFDR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解