8-pin (DGN) package image

TPA6205A1DGNR 現行

具 1.8-V 輸入邏輯功能的 1.25-W、單聲道、類比輸入、AB 類音訊放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: TPA6205A1DGNRG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPA6205A1DGN 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HVSSOP (DGN) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TPA6205A1 的特色

  • 1.25 W Into 8-Ω From a 5-V Supply at THD = 1%
    (Typical)
  • Shutdown Pin has 1.8-V Compatible Thresholds
  • Low Supply Current: 1.7 mA Typical
  • Shutdown Current < 10 µA
  • Only Five External Components
    • Improved PSRR (90 dB) and Wide Supply
      Voltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery
      Operation
    • Fully Differential Design Reduces RF
      Rectification
    • Improved CMRR Eliminates Two Input
      Coupling Capacitors
    • C(BYPASS) Is Optional Due to Fully Differential
      Design and High PSRR
  • Available in 3-mm × 3-mm QFN Package (DRB)
  • Available in an 8-Pin PowerPAD™ MSOP (DGN)
  • Available in a 2-mm ™ 2-mm MicroStar Junior™
    BGA Package (ZQV)

TPA6205A1 的說明

The TPA6205A1 device is a 1.25-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ω impedance while consuming less than 37 mm2 (ZQV package option) total printed-circuit-board (PCB) area in most applications. This device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 1.7 mA of quiescent supply current. The TPA6205A1 is available in the space-saving 2-mm × 2-mm MicroStar Junior BGA package, and the space saving 3-mm × 3-mm QFN (DRB) package.

Features like 85-dB PSRR from 90 Hz to 5 kHz, improved RF-rectification immunity, and small PCB area makes the TPA6205A1 ideal for wireless handsets. A fast start-up time of 4s with minimal pop makes the TPA6205A1 ideal for PDA applications.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPA6205A1DGN 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解