8-pin (DSG) package image

TRF37B75IDSGR 現行

具斷電針腳的 40 至 4000MHz 15dB 射頻增益區塊放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.087
100 249 $0.836
250 999 $0.616
1,000 + 99,999,999 $0.440

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TRF37B75IDSGT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.528 1 99 $1.183 100 249 $0.977 250 999 $0.702 1,000 + 99,999,999 $0.528

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DSG) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TRF37B75 的特色

  • 40 MHz– 4000 MHz
  • Gain: 15 dB
  • Noise Figure: 3.8 dB
  • Output P1dB: 17.5 dBm at 2000 MHz
  • Output IP3: 32.5 dBm at 2000 MHz
  • Power Down Mode
  • Single Supply: 5 V
  • Stabilized Performance over Temperature
  • Unconditionally Stable
  • Robust ESD: >1 kV HBM; >1 kV CDM

TRF37B75 的說明

The TRF37B75 is packaged in a 2.00mm × 2.00mm WSON with a power down pin feature, making it ideal for applications where space and low power modes are critical.

The TRF37B75 is designed for ease of use. For maximum flexibility, this family of parts uses a common 5 V supply and consumes 85 mA. In addition, this family was designed with an active bias circuit that provides a stable and predictable bias current over process, temperature and voltage variations. For gain and linearity budgets the device was designed to provide a flat gain response and excellent OIP3 out to 4000 MHz. For space constrained applications this family is internally matched to 50 Ω, which simplifies ease of use and minimizes needed PCB area.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.087
100 249 $0.836
250 999 $0.616
1,000 + 99,999,999 $0.440

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TRF37B75IDSGT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.528 1 99 $1.183 100 249 $0.977 250 999 $0.702 1,000 + 99,999,999 $0.528

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解