TIDM-SERVODRIVE

Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial

TIDM-SERVODRIVE

Archivos de diseño

Información general

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes multiple position sensor interfaces, diverse current sensing techniques, hot-side partitioning options and expansion for safety and industrial Ethernet.

Funciones
  • Multi-sense current topologies
  • Configurable isolation partitioning
  • High performance real time control
  • Multi-protocol encoder interfaces
  • Flexible real time connectivity
  • Functional safety expansion port
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAT9.PDF (1757 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRI26.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB70.ZIP (261 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI27.ZIP (509 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI24.PDF (704 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRI25.PDF (325 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Biestables tipo D

SN74AUP1G74Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G07Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28374SMCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28375S-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28376SMCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28379D-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB,

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7220CAislador digital de doble canal, 2/0, 25 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3502Comparador rail-to-rail, de 4.5 ns

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF3318Referencia de tensión de 1.8 V, deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines y

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74ALVC244Búferes de 8 canales, 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF
Interruptores de carga

TPS27082LInterruptor de carga de 8 V, 3 A, 44 mΩ, con tiempo de elevación ajustable e histéresis

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1204Modulador básico aislado, entrada de +250 mV con detección de corriente de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3895Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activo-alto e inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3897Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-alta y drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28377D-Q1MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1050Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD3088ETransceptor RS-485 semidúplex de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

LMP7709Amplificador cuádruple descompensado de precisión, RRIO y amplio rango de alimentación con entrada C

Hoja de datos: PDF
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28375SMCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7221AAislador digital de doble canal, TTL, 1/1, 1 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28377SMCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0106Conversor de nivel de tensión bidireccional de 6 bits con detección de dirección automática y protec

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0104Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 4 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28379SMCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2772Amplificador operacional doble de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida (10.5 V/μs)

Hoja de datos: PDF
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

DCH010512DConvertidores CC/CC aislados miniatura, 1 W, VDC de 3 k

Hoja de datos: PDF
Amplificadores de propósito general

TLV2771Amplificador operacional simple de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida (10.5 V/μs)

Hoja de datos: PDF
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28377S-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF

Hoja de datos: PDF | HTML
Puertas OR

SN74LVC1G332Compuerta OR de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF
Puertas NAND

SN74HC03Puerta NAND, 4 can., 2 entradas, 2 V a 6 V, intensidad de ac. 5.2 mA, salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62420Convertidor reductor doble (600 mA y 1000 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS795Regulador de tensión de caída baja de 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28377DMCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS730Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28379DMCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de alimentación y controladores de puertos de carga USB

TPS2051BInterruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

HVPMSMMTR — Motor síncrono de imán permanente de alta tensión

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-SERVODRIVE Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
Kit de desarrollo
TMDXIDDK379D Kit de desarrollo C2000 DesignDRIVE para control de motores industriales
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HVPMSMMTR Motor síncrono de imán permanente de alta tensión

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-SERVODRIVE Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
Kit de desarrollo
TMDXIDDK379D Kit de desarrollo C2000 DesignDRIVE para control de motores industriales
Kit de desarrollo

TMDXIDDK379D — Kit de desarrollo C2000 DesignDRIVE para control de motores industriales

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02006 Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-SERVODRIVE Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXIDDK379D Kit de desarrollo C2000 DesignDRIVE para control de motores industriales

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02006 Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-SERVODRIVE Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 7
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño DesignDRIVE Development Kit - Servo and AC Inverter Drives Design Guide 29/09/2015
Informe Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13/07/2020
Artículo técnico A cost-effective option to get started with integrated position sensing PDF | HTML 11/07/2018
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20/11/2015
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10/11/2015
Guía del usuario DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - Hardware Reference Guide 21/05/2015
Product overview DesignDRIVE Kit (Rev. A) 14/05/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00171 Diseño de referencia de medición de tensión y derivación de corriente aislada para controles de moto TIDA-00172 Diseño de referencia para una interfaz a un codificador de posición con EnDat 2.2 TIDA-00175 Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición BiSS de 5 V TIDA-00176 Diseño de referencia de interfaz para codificadores Sin/Cos con interpolación de posición de alta TIDA-00180 Fuente de alimentación con tensión de salida programable y protección de interfaces del codificador TIDA-00181 Fuente de alimentación de inserción-extracción con 4 salidas de accionamiento de puerta IGBT aislado TIDA-00199 Diseño de referencia de fuente de alimentación de Fly-Buck de accionamiento de puerta IGBT aislada d TIDA-00201 Circuito de acondicionamiento de señal diferencial para medición de corriente y tensión con sensores TIDA-00208 Circuito de acondicionamiento de señal de un solo extremo para medición de la corriente y la tensión TIDA-00315 Diseño de referencia de fuente de alimentación aislada de entrada de 100/200 VCA y 30 W para servoac TIDA-00316 Diseño de referencia de la interfaz de sensores Hall de salida de corriente y CT con ADC/MCU pseudod TIDA-00368 Diseño de referencia de la interfaz de sensores Hall de salida de corriente y CT con ADC/MCU diferen TIDA-00439 Diseño de referencia de la protección contra fallas de conexión a tierra basada en derivación para i TIDA-00442 Diseño de referencia de la protección contra fallas de conexión a tierra basada en derivación para i TIDA-00443 Diseño de referencia de PFC de 230 V, 900 W, con una eficiencia del 98 % para los controladores de a TIDA-00448 Diseño de referencia del controlador de puerta IGBT de alta corriente flexible con aislador digital TIPD165 Diseño de referencia de detección de corriente aislada y basada en derivación

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
DESIGNDRIVE Software DesignDRIVE C2000 para mandos industriales y control de motores

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos