Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
FET-INRUSH-SOA-CALC
FET SOA margin calculator for dvdt based startup
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: REV-B
Fecha de publicación: 23/08/2023
Productos
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74502
—
Controlador RPP industrial de 3.2 V a 65 V con desconexión de carga y OVP
LM74502-Q1
—
Controlador de protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensiones y fuerza de acc
LM74502H
—
Controlador RPP industrial de 3.2 V a 65 V con desconexión de carga, OVP y accionamiento de compuert
LM74502H-Q1
—
Controlador de protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensiones y fuerza de acc
LM74720-Q1
—
Controlador de diodo ideal de baja IQ con rectificación activa y protección contra descarga de carga
LM74721-Q1
—
Controlador de diodo ideal TVS de IQ menos baja con protección de batería inversa y rectificación ac
LM74722-Q1
—
Controlador de diodo ideal de baja IQ para automoción con rectificación activa de 200 kHz y protecci
LM7480
—
Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos, de -55 °C a 125 °C
LM7480-Q1
—
Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos para automoción
LM7481
—
Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos con accionamiento de compuert
LM7481-Q1
—
Controlador de diodo ideal que impulsa NFET consecutivos con rectificación activa para automoción
Controladores de interruptores del lado de la alimentación
TPS1200-Q1
—
Controlador de lado alto, baja corriente quiescente y 45 V con protección y diagnóstico para automoc
TPS1210-Q1
—
Controlador doble de lado alto de 45 V y baja corriente quiescente con protección contra cortocircui
TPS1211-Q1
—
Conductor de lado alto de 3.5 V a 45 V con protección y diagnóstico para uso automotriz
TPS1213-Q1
—
Controlador de lado alto de 45 V y baja corriente quiescente con modo de baja potencia y protección
TPS4800-Q1
—
Controlador de lado alto, baja IQ y 100V con protección y diagnóstico para automoción
TPS4810-Q1
—
Controlador doble de lado alto de 100 V e IQ baja con protección contra cortocircuitos y diagnóstico
TPS4811-Q1
—
Conductor de lado alto de 3.5 V a 100 V con protección y diagnóstico para uso automotriz
TPS4813-Q1
—
Controlador de lado alto automotriz de 100 V baja IQ con modo de baja potencia y protección ajustabl
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse
TPS1214-Q1
—
Controlador automotriz de interruptor de lado alto de 74 V con baja IQ, baja potencia, activación de
Second revision release of design calculator for FET inrush SOA margin calculator.