LM7480-Q1
Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos para automoción
LM7480-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- 3-V to 65-V input range
- Reverse input protection down to –65 V
- Drives external back-to-back N-Channel MOSFETs in common drain and common source configurations
- Ideal diode operation with 10.5-mV A to C forward voltage drop regulation (LM74800-Q1)
- Low reverse detection threshold (–4.5 mV) with fast response (0.5 µs)
- 20-mA peak gate (DGATE) turnon current
- 2.6-A peak DGATE turnoff current
- Adjustable overvoltage protection
- Low 2.87-µA shutdown current (EN/UVLO=Low)
- Meets automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS diode
- Available in space saving 12-Pin WSON package
The LM7480x-Q1 ideal diode controller drives and controls external back to back N-Channel MOSFETs to emulate an ideal diode rectifier with power path ON/OFF control and overvoltage protection. The wide input supply of 3 V to 65 V allows protection and control of 12-V and 24-V automotive battery powered ECUs. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. An integrated ideal diode controller (DGATE) drives the first MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and output voltage holdup. With a second MOSFET in the power path the device allows load disconnect (ON/OFF control) and overvoltage protection using HGATE control. The device features an adjustable overvoltage cut-off protection feature. LM7480-Q1 has two variants, LM74800-Q1 and LM74801-Q1. LM74800-Q1 employs reverse current blocking using linear regulation and comparator scheme vs. LM74801-Q1 which supports comparator based scheme. With Common Drain configuration of the power MOSFETs, the mid-point can be utilized for OR-ing designs using an another ideal diode. The LM7480x-Q1 has a maximum voltage rating of 65 V. The loads can be protected from extended overvoltage transients like 200-V Unsuppressed Load Dumps in 24-V Battery systems by configuring the device with external MOSFETs in Common Source topology.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM74800EVM-CD — Módulo de evaluación LM74800-Q1 de controlador de diodo ideal
El módulo de evaluación LM74800EVM-CD de TI ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los controladores de diodo ideal LM7480-Q1 (LM74800QDRR y LM74801QDRR) en aplicaciones de protección de batería inversa. Este módulo de evaluación muestra cómo LM7480-Q1 controla dos (...)
LM74800EVM-CS — Módulo de evaluación LM7480-Q1 de controlador de diodo ideal
El módulo de evaluación LM74800EVM-CD de TI ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los controladores de diodo ideal LM7480-Q1 (LM74800QDRR y LM74801QDRR) en aplicaciones de protección de batería inversa. Este módulo de evaluación muestra cómo LM7480-Q1 controla dos (...)
LM74800-Q1 TINA-TI Common Drain Transient Model
LM74800-Q1 TINA-TI Common Source Transient Model
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-010240 — Diseño de referencia de cargador de baterías inteligente encapsulado múltiple escalable
TIDA-010242 — Diseño de referencia de protección contra sobretensiones MIL-STD-1275E
PMP23146 — Abrazadera activa de alta densidad de potencia inversa de 45 W con diseño de referencia de GaN para
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.