LM74722-Q1
Controlador de diodo ideal de baja IQ para automoción con rectificación activa de 200 kHz y protecci
LM74722-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- 3-V to 65-V input range
- Reverse input protection down to –65 V
- Low quiescent current 35 µA (max) in operation
- Low 3.3-µA (max) shutdown current (EN = Low)
- Ideal diode operation with 13-mV A to C forward voltage drop regulation
- Drives external back-to-back N-Channel MOSFETs
- Integrated 30-mA boost regulator
- Active rectification up to 200 kHz
- Fast response to reverse current blocking: 0.5 µs
- Fast forward GATE turn ON delay: 0.72 µs
- Adjustable overvoltage protection
- Meets automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS diode
- Available in space saving 12-pin WSON package
The LM74722-Q1 ideal diode controller drives and controls external back-to-back N-Channel MOSFETs to emulate an ideal diode rectifier with power path ON and OFF control and overvoltage protection. The wide input supply of 3 V to 65 V allows protection and control of 12-V and 24-V automotive battery powered ECUs. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. An integrated ideal diode controller (GATE) drives the first MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and output voltage holdup. A strong boost regulator with fast turn-ON and OFF comparators ensures robust and efficient MOSFET switching performance during automotive testing, such as ISO16750 or LV124, where an ECU is subjected to input short interruptions and AC superimpose input signals up to 200-kHz frequency. Low quiescent current 35 µA (maximum) in operation enables always ON system designs. With a second MOSFET in the power path, the device allows load disconnect control using EN pin. Quiescent current reduces to 3.3 µA (maximum) with EN low. The device features an adjustable overvoltage cutoff or overvoltage clamp protection using OV pin.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM7472EVM — Módulos de evaluación LM74720-Q1 y LM74722-Q1 para controladores de diodo ideal
El módulo de evaluación LM7472EVM de TI ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los controladores de diodo ideal LM74720-Q1 y LM74722-Q1 en aplicaciones de protección de batería inversa. Este módulo de evaluación demuestra cómo LM7472x-Q1 con regulador elevador (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.