LM74502H
Controlador RPP industrial de 3.2 V a 65 V con desconexión de carga, OVP y accionamiento de compuert
LM74502H
- 3.2-V to 65-V input range (3.9-V start-up)
- –65-V input reverse voltage rating
- Integrated charge pump to drive
- External back-to-back N-Channel MOSFETs
-
External high side switch MOSFET
-
External reverse polarity protection MOSFET
- Gate drive variants
- LM74502: 60-µA peak gate drive source capacity
- LM74502H: 11-mA peak gate drive source capacity
- 2.3-A peak gate sink current capacity
- Enable pin feature
- 45-µA typical operating quiescent current (EN/UVLO = High)
- 1-µA shutdown current (EN/UVLO = Low)
- Adjustable overvoltage and undervoltage protection
- –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Available in 8-pin SOT-23 package 2.90 mm × 1.60 mm
The LM74502, LM74502H is a controller which operates in conjunction with an external back-to-back connected N-channel MOSFETs to realize a low loss reverse polarity protection and load disconnect solution. The device can also be configured to drive high side MOSFET as a load switch with overvoltage protection . The wide supply input range of 3.2 V to 65 V allows control of many popular DC bus voltages such as 12-V, 24-V and 48-V input systems. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. The LM74502, LM74502H does not have reverse current blocking and is suitable for input reverse polarity protection only.
The LM74502 controller provides a charge pump gate drive for an external N-channel MOSFET. with the enable pin low, the controller is off and draws approximately 1 µA of current, thus offering low system current when put into sleep mode. LM74502 and LM74502H offers programmable overvoltage and undervoltage protection which cuts off the load from the input source in case of these fault events. The devices are available in a 2.9 mm × 1.6 mm 8-pin DDF package and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM74502, LM74502H Low IQ High Side Switch Controller with Reverse Polarity and Overvoltage Protection datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 06 may 2022 |
Application brief | Three Ways to Use High Side Switch Driver Using LM74502 | PDF | HTML | 20 dic 2021 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM74502EVM — Módulos de evaluación LM74502 y LM74502H para controlador de diodo ideal
El LM74502EVM es un módulo de evaluación para evaluar el rendimiento del controlador de diodo ideal con salida conmutada, LM74502 y LM74502H. Los controladores de diodo ideal LM74502 accionan y controlan MOSFET de canal N consecutivos externos para emular un rectificador de diodo ideal con (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.