TPS1200-Q1
Controlador de lado alto con baja IQ de 45 V para automoción con protección y diagnóstico
TPS1200-Q1
- AEC-Q100 automotive qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Functional Safety-Capable
- 3.5V to 40V input range (45V absolute maximum)
- Reverse input protection down to –40V
- Integrated 11V charge pump
- Low quiescent current, 43µA in operation
- Low 1.5µA shutdown current (EN/UVLO = Low)
- Strong gate driver (2A source and sink)
- Adjustable short circuit protection (ISCP) using external Rsense or MOSFET VDS sensing with adjustable delay (TMR)
- High or low-side current sense configuration (CS_SEL)
- Fault indication (FLT) during short-circuit fault, input under voltage and short-circuit comparator diagnosis (SCP_TEST)
- Fault indication (FLT_GD) for Gate drive UVLO
- Adjustable input undervoltage lockout (UVLO) and overvoltage protection (OV)
The TPS12000-Q1 is a 45V low IQ smart high side driver with protection and diagnostics. With wide operating voltage range of 3.5V–40V, the device is suitable for 12V system designs. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –40V.
It has a strong (2A) gate drive that enables power switching using parallel MOSFETs in high current system designs.
The device provides adjustable short circuit protection. Auto-retry and latch-off fault behavior can be configured. By using CS+ and CS– pins, current sensing can be done either by an external sense resistor or by MOSFET VDS sensing. High side or low side current sense resistor configuration is possible by using CS_SEL pin input. The device also features diagnosis of the internal short circuit comparator using external control on SCP_TEST input.
Low quiescent current 43µA (typical) in operation enables always ON system designs. Quiescent current reduces to 1.5µA (typical) with EN/UVLO low.
The TPS12000-Q1 is available in a 19-pin VSSOP package.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS1200-Q1 45-V, Automotive Low IQ Smart High Side Driver with Short-Circuit Protection and Diagnostics datasheet | PDF | HTML | 05 ene 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 evaluation module for smart high-side driver
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSSOP (DGX) | 19 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.