TIDA-00018

温度センサー・インターフェイス・モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用

TIDA-00018

設計ファイル

概要

TIDA-00018 リファレンス・デザインにより、24 ビット・デルタ-シグマ ADC と、広く使用されている熱電対や RTD などの温度センサを使用した高精度の温度測定ソリューションの開発期間を短縮することができます。この設計ガイドでは、産業用アプリケーションの温度測定に適した高精度で堅牢な設計を実現するために必要な、センサ・シグナル・コンディショニング、熱電対冷接点補償、RTD 向けレシオメトリック測定テクニック、推奨ソフトウェア・フロー、センサ・リニアライゼーション、センサ診断、過渡保護、PCB レイアウト、およびその他の設計上の実際的な考慮事項を扱っています。温度センサ・インターフェイス・モジュールは、小型センサ信号測定に欠かせない絶縁性能の高い設計です。このリファレンス・デザインの中核は、DC センシング・アプリケーション向けに高分解能、高集積、低雑音、低コストの包括的なセンサ・アナログ・フロント・エンド(AFE)を提供する 24 ビット・デルタ-シグマ A/Dコンバータ です。また、この A/Dコンバータ は、さまざまなセンサのインターフェイスに適しており、これを使用すると基板面積の削減、設計労力の軽減、市場投入期間の短縮、BOM コストの削減を実現できます。さらに、外部保護回路は、法規制に関する IEC61000-4 EFT、ESD、およびサージ規格の適合性試験に合格しています。IEC61000-4 への準拠は、設計としての通用性を維持するだけでなく、苛酷で雑音の多い産業環境における動作を確実にする意味でも欠かせません。

特長
  • 2 つの異なるセンサ入力チャネル:
    • CJC を使用する K タイプ熱電対入力
    • 2 線、3 線、および 4 線の RTD プローブとの互換性
  • RTD 向けのレシオメトリック測定
  • 優れた総合測定精度:
    • 熱電対:±1℃ 未満
    • RTD:±0.4℃ 未満
  • センサ・ワイヤの開路検出または信号の範囲外検出
  • IEC-61000-4 要件に準拠:
    • IEC-61000-4-4:EFT、最大 ±1KV@5KHz、信号ポート上
    • IEC-61000-4-2:ESD、最大 4KV 接触放電および 8KV エア放電
    • IEC-61000-4-5:サージ、最大 ±1KV ライン - アース間(CM)、信号ポート上
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU271.PDF (3225 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR621.PDF (202 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC424.ZIP (3888 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC425.ZIP (319 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR622.PDF (645 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR620.PDF (408 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP275I2C/SMBus インターフェイス搭載、業界標準の LM75 フォーム ファクタとピン配置採用、±0.5℃ 温度センサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS1220PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6408A割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、8 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5069電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A23159電源オフ保護機能付き、1Ω オン状態抵抗、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO15402.5kVrms、絶縁型双方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM94022複数のゲインと Class-AB アナログ出力、±1.5℃、温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Temperature Sensor Interface Module for PLCs Design Guide 2014/03/26

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00119 12 ビット、4/8 チャネル、統合型アナログ入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。