LM94022
Key Specifications
The LM94022 is a precision analog output CMOS integrated-circuit temperature sensor that operates at a supply voltage as low as 1.5 Volts. A class-AB output structure gives the LM94022 strong output source and sink current capability for driving heavy loads. For example, it is well suited to source the input of a sample-and-hold analog-to-digital converter with its transient load requirements. While operating over the wide temperature range of −50°C to +150°C, the LM94022 delivers an output voltage that is inversely porportional to measured temperature. The LM94022's low supply current makes it ideal for battery-powered systems as well as general temperature sensing applications.
Two logic inputs, Gain Select 1 (GS1) and Gain Select 0 (GS0), select the gain of the temperature-to-voltage output transfer function. Four slopes are selectable: −5.5 mV/°C, −8.2 mV/°C, −10.9 mV/°C, and −13.6 mV/°C. In the lowest gain configuration (GS1 and GS0 both tied low), the LM94022 can operate with a 1.5V supply while measuring temperature over the full −50°C to +150°C operating range. Tying both inputs high causes the transfer function to have the largest gain of −13.6 mV/°C for maximum temperature sensitivity. The gain-select inputs can be tied directly to VDD or Ground without any pull-up or pull-down resistors, reducing component count and board area. These inputs can also be driven by logic signals allowing the system to optimize the gain during operation or system diagnostics.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM9402XEVM — マルチゲイン・アナログ温度センサ用評価モジュール
The Texas Instruments LM9402xEVM evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the LM94021, LM94022, and LM94023 analog temperature sensors.
TIDEP0054 — サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン
TIDEP0043 — Acontis EtherCAT マスター・スタック、リファレンス・デザイン
TIDA-00018 — 温度センサー・インターフェイス・モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点