TIDA-00400

絶縁電源、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)IO モジュール用、リファレンス・デザイン

TIDA-00400

設計ファイル

概要

TIDA-00400 絶縁型電源リファレンス・デザインは、複数の絶縁型出力を実現し、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の I/O モジュールで必要とされるバイアス電圧を供給します。±15V@30mA、+5V@40mA という 3 つの絶縁型出力を生成します。これらの電圧レールは、オペアンプ、DAC バイアス、RS-485 トランスミッタ、デジタル・アイソレータの電源のような I/O モジュールで必要とされるほとんどの電圧レールに対応できます。

特長
  • 広い入力電圧レンジ:18V ~ 30V(公称 24V)
  • 非絶縁型出力:3.3V、50mA
  • 3 つの絶縁型出力:
    • +15V、30mA
    • -15V、30mA
    • +5V、40mA
  • スペースが限られている I/O カード向けの小型フォーム・ファクタで、51 x 51 x 8mm(奥行き×幅×高さ)
  • 1 次側レギュレーションにより、光カプラが不要であり、寿命期間全体にわたる信頼性が向上
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU854A.PDF (9299 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRDP6.PDF (302 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDP7.PDF (26 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDP8.PDF (192 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDQ0.ZIP (5681 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA01.ZIP (166 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCA02.ZIP (720 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDP9.PDF (553 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Isolated Power Supply for PLC I/O Modules Design Guide (Rev. A) 2015年 4月 2日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00129 1W 小型ファクタ電源、PLC I/O モジュール用絶縁型 2 出力付き TIDA-00237 超小型 1W、12V ~ 36V 絶縁型電源、アナログ・プログラマブル・ロジック・コントローラ・モジュール用、リファレンス・デザイン TIDA-00401 PLC アナログ入出力用絶縁 DC/DC 電源、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ