MSP-FET

MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

MSP-FET

購入

概要

**第 2 世代の MSP-FET はCode Composer Studio™ v7.0、IAR EW430 v7.1、IAR EWAR v8.10 以降の IDE でサポートされています。それ以前のリリースの IDE と組み合わせて使用する際はこちらの E2E 記事をご覧ください。第 2 世代の MSP-FET を第 1 世代の MSP-FET と見分けるため方法はMSP Debugger’s Guide (section 5.6.1 – general features)** に掲載されています。

MSP-FET はパワフルなエミュレーション開発ツールで、デバッグ・プローブとしばしば呼ばれます。このツールを使用して、MSP 低消費電力マイコン(MCU)上でアプリケーション開発を迅速に開始できます。

マイコンのソフトウェアを作成する場合は通常、結果として得られたバイナリ・プログラムを MSP デバイスにダウンロードし、検証とデバッグを行う必要があります。MSP-FET はホスト・コンピュータとターゲット MSP 間のデバッグ通信経路を提供します。さらに、コンピュータの USB インターフェイスと MSP UART の間のバックチャネル UART 接続を提供します。これにより、MSP のプログラマにとって、MSP とコンピュータ上で動作する端末間のシリアル通信が容易になります。また、UART や I2C の通信プロトコルを経由する BSL(ブートストラップ・ローダ)を使用してプログラム(多くの場合ファームウェアと呼ばれます)を MSP ターゲットにロードする機能もサポートしています。

USB インターフェイスは MSP-FET をコンピュータに接続し、14 ピン・コネクタは MSP デバッグ・エミュレーション・ポートへのアクセスを提供します。標準 JTAG インターフェイス、あるいはピン数を節減する Spy-Bi-Wire(2 線式 JTAG)プロトコルを使用した構成のいずれかが可能です。

14 ピン・ケーブルと MSP デバッグ・ポート間の接続は通常、標準化された 14 ピン・ヘッダ・コネクタをターゲット・ボード上に配置し、必要なエミュレーション信号を、該当するそれぞれのデバッグ・ピンにルーティングして行います。この方法はソフトウェア・デベロッパーに、シンプルなインシステム・デバッグ・モデルを提供します。

MSP-FET を MSP ターゲット・ソケット・ボードと組み合わせて使用し、ソフトウェア開発サイクルの初期段階で利便性を向上できます。14 ピン・デバッグ・コネクタに加えて、これらのキットは MSP デバイス上の複数のピンへのアクセスを提供することから、独自のターゲット・ボードの設計と構築の前でもソフトウェア開発を容易に開始できます。

MSP432 デバイスでは Arm 20 ピン・コネクタと Arm 10 ピン・コネクタを備えたボードに MSP-FET 用の MSP432 アダプタ経由で MSP-FET を接続することができます。標準 Arm JTAG インターフェイス、あるいは Arm SWD(2 線式 JTAG)プロトコルを使用することができます。

技術仕様
  • 100mA 時の電源電圧を 1.8 ~ 3.6V にソフトウェアで設定可能
  • コードを保護するため、JTAG セキュリティ・ヒューズの切断をサポート
  • コードを保護するため、MSP432 デバイスで JTAG と SWD のロックをサポート
  • すべての MSP430 ボードを JTAG ヘッダによりサポート
  • JTAG と Spy-Bi-Wire(2 線式 JTAG)デバッグ・プロトコルをサポート
  • Arm JTAG と Arm SWD JTAG デバッグ・プロトコルをサポート

特長
  • USB デバッグ・インターフェイスは MSP430 マイコンをコンピュータに接続し、リアルタイムでインシステムのプログラミングとデバッグを実行
  • EnergyTrace™ テクノロジーにより、Code Composer Studio と IAR Embedded Workbench 開発環境ですべての MSP430 / MSP432 デバイスのエネルギー測定とデバッグが可能
  • 3 ステート・モードをサポートし、EnergyTrace による電力消費量を高精度に表示
  • MSP430 と PC 間の双方向通信のためにバックチャネル UART を搭載
    • これにより、アプリケーション実行中にセンサからの入力のシミュレーションやデバッグ・データのロギングが可能
    • MSP ブートストラップ・ローダ(BSL)インターフェイス
  • FET プログラマの以前のバージョンである MSP-FET430UIF に比べ最大 4 倍の読み書き速度

  • MSP-FET interface module
  • 14-conductor cable
  • Micro USB Cable

MSP430 マイコン
CC430F6125 16KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン CC430F6126 32KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン CC430F6127 32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン CC430F6135 16KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、12 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン CC430F6137 32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、12 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン CC430F6147 32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン MSP430AFE221 1 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、4KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE222 2 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、4KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE223 3 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、4KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE231 1 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、8KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE232 2 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、8KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE233 3 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、8KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE251 1 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE252 2 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430AFE253 3 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE MSP430BT5190 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、商用ライセンス取得済み Bluetooth v2.1 Stack 搭載、25MHz マイコン MSP430F1101 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1101A 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1111A 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F112 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1121 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1121A 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1122 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1132 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F122 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1222 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F123 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1232 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F133 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F135 16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F147 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1471 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F148 48KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1481 48KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F149 60KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1491 60KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F155 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F156 24KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F157 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1610 32KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1611 48KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1612 55KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F167 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F168 48KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F169 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F2001 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz マイコン MSP430F2002 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、SPI/I2C、コンパレータ、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430F2003 1 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、SPI/I2C 対応 USI (ユニバーサル・シリアル・インターフェイス)、1KB フラッシュ、128 バイト RAM 搭載、16MHz センシング・マ MSP430F2011 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz マイコン MSP430F2012 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、タイマ、I2C/SPI 搭載、16MHz マイコン MSP430F2013 1 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、SPI/I2C 対応 USI (ユニバーサル・シリアル・インターフェイス)、2KB フラッシュ、128 バイト RAM 搭載、16MHz センシング・マ MSP430F2013-EP エンハンスド製品、2kB フラッシュと 128 バイト RAM と 16 ビット デルタ シグマ A/D 搭載、16 ビット超低消費電力マイコン MSP430F2101 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz マイコン MSP430F2111 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz マイコン MSP430F2112 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2121 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz マイコン MSP430F2122 4KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2131 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz マイコン MSP430F2132 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2132-EP エンハンスド製品、8kB フラッシュ、512 バイト RAM、10 ビット ADC、1 個の USCI 搭載、16 ビット超低消費電力マイコン MSP430F2232 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430F2234 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2252 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、1 個のオペアンプ、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz マイコン MSP430F2252-Q1 車載、16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430F2254 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2272 32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2272-Q1 車載、32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430F2274 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2274-EP 32KB フラッシュと 1K RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力マイコン MSP430F233 8KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F2330 8KB フラッシュ、1KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F235 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2350 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430F2370 32KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F2410 56KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F2416 92KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F2417 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F2418 116KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F2419 128KB FRAM、2KB SRAM、ESI、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430F247 32KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F2471 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F248 48KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F2481 48KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F249 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F249-EP エンハンスド製品、60KB フラッシュと 2KB RAM と 12 ビット ADC と 2 個の USCI 搭載、16 ビット超低消費電力マイコン MSP430F2491 60KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430F2616 92KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz マイコン MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz マイコン MSP430F2618 116KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz マイコン MSP430F2619 120KB フラッシュ、4KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430F2619S-HT 高温、120KB フラッシュと 4KB RAM と 12 ビット ADC とデュアル DAC と 2 個の USCI とハードウェア乗算器と DMA 搭載、16 ビット超低消費電力マイコン MSP430F412 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ、96 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F413 8KB フラッシュと 256 バイト SRAM とタイマとコンパレータと 96 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4132 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART、コンパレータ、144 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F415 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ、96 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4152 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART、コンパレータ、144 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F417 32KB フラッシュ、1KB SRAM、タイマ、コンパレータ、96 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F423 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン MSP430F423A 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン MSP430F425 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン MSP430F4250 1 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、12 ビット DAC、56 セグメント LCD、16KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン MSP430F425A 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン MSP430F4260 1 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、12 ビット DAC、56 セグメント LCD、24KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン MSP430F427 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン MSP430F4270 1 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、12 ビット DAC、56 セグメント LCD、32KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン MSP430F427A 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン MSP430F435 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4351 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F436 24KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4361 24KB フラッシュ、1KB SRAM、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F437 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4371 32KB フラッシュ、1KB SRAM、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F438 48KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、128 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F439 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、128 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F447 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F448 48KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4481 48KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F449 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4491 60KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4616 92KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F46161 92KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F46171 92KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4618 116KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F46181 116KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F4619 120KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F46191 120KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430F47126 6 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、56KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47127 7 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、56KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47163 3 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F47166 6 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47167 7 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47173 3 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F47176 6 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47177 7 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、92KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47183 3 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、116KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F47186 6 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、116KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47187 7 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、116KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47193 3 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、120KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F47196 6 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、120KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F47197 7 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、120KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 多相メーター向けマイコン MSP430F477 1 つの 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、12 ビット DAC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン (MCU) MSP430F478 1 つの 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、12 ビット DAC、128 セグメント LCD、48KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン (MCU) MSP430F4783 3 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、48KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F4784 4 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、48KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F479 1 つの 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、12 ビット DAC、128 セグメント LCD、60KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、8MHz センシング・マイコン (MCU) MSP430F4793 3 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、60KB フラッシュ、2.5KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F4794 4 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、60KB フラッシュ、2.5KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン MSP430F5131 8KB フラッシュ、1KB SRAM、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5132 8KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5151 16KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5152 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と 16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン MSP430F5171 32KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5172 32KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5212 64KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、分割レール I/O、I2C/SPI/UART 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5214 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5217 64KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5219 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5222 64KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5224 128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5229 128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5232 64KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5234 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5237 64KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5239 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5242 64KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5244 128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5247 64KB フラッシュと 8KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5249 128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5252 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5253 128KB フラッシュ、16KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5254 128KB フラッシュ、32KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5255 128KB フラッシュ、32KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5256 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5257 128KB フラッシュ、16KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5258 128KB フラッシュ、32KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5259 128KB フラッシュ、32KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5304 8KB フラッシュ、6KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5308 16KB フラッシュ、6KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5309 24KB フラッシュ、6KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5310 32KB フラッシュ、6KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5324 64KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5325 64KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5326 96KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5327 96KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5328 128KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5328-EP ミックスド・シグナル・マイコン、MSP430F5328-EP MSP430F5329 128KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5333 128KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、20MHz マイコン MSP430F5335 256KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、20MHz マイコン MSP430F5336 128KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン MSP430F5338 256KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン MSP430F5340 64KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5341 96KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5342 128KB フラッシュと 10KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5358 384KB フラッシュ、34KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン MSP430F5359 512KB フラッシュ、66KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン MSP430F5418 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5418A 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5419 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5419A 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5435 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、18MHz マイコン MSP430F5435A 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5436 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、18MHz マイコン MSP430F5436A 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5437 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、18MHz マイコン MSP430F5437A 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5438 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5438A 256KB フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット ADC と DMA と UART/SPI/I2C とタイマと HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5438A-EP エンハンスド製品、256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、25MHz マイコン MSP430F5438A-ET 拡張温度範囲、256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、25MHz マイコン MSP430F5500 8KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5501 16KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5502 24KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5503 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5504 8KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5505 16KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5506 24KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5507 32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5508 16KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5509 24KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5510 32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5513 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5514 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5515 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5517 96KB フラッシュ、6KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5519 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5521 32KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5522 32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5524 64KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5525 64KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5526 96KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5527 96KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5528 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5529 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5630 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz マイコン MSP430F5631 192KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz マイコン MSP430F5632 256KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20MHz マイコン MSP430F5633 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F5634 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F5635 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F5636 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F5637 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F5638 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F5658 384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F5659 512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6433 128KB フラッシュ、10KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、20MHz マイコン MSP430F6435 256KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、20MHz マイコン MSP430F6436 128KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン MSP430F6438 256KB フラッシュ、18KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン MSP430F6458 384KB フラッシュ、34KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン MSP430F6459 512KB フラッシュ、66KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン MSP430F6459-HIREL HiRel ミックスド・シグナル・マイコン MSP430F6630 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6631 192KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6632 256KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6633 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6634 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6635 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6636 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6637 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6638 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6658 384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6659 512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6720 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6720A 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6721 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6721A 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6723 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6723A 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6724 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6724A 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6725 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6725A 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6726 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6726A 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6730 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6730A 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6731 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6731A 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6733 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6733A 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6734 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6734A 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6735 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6735A 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736A 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6745 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67451 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67451A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6745A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6746 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67461 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67461A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6746A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6747 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67471 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67471A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6747A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6748 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67481 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67481A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6748A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6749 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67491 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67491A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6749A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67621 3 個のデルタ・シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F67621A 3 個のデルタ・シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F67641 3 個のデルタ・シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F67641A 3 個のデルタ・シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F6765 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67651 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67651A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6765A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6766 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67661 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67661A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6766A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6767 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67671 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67671A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6767A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6768 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67681 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67681A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6768A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6769 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67691 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67691A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6769A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6775 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67751 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67751A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6775A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6776 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67761 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67761A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6776A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6777 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67771 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67771A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6777A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6778 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67781 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67781A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6778A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6779 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6779A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430FE423 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE4232 2 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz、メーター向けマイコン MSP430FE423A 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、8KB フラッシュ、256 バイト RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE4242 2 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、12KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz、メーター向けマイコン MSP430FE425 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE4252 2 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz、メーター向けマイコン MSP430FE425A 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、16KB フラッシュ、512 バイト RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE427 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FE4272 2 個の 16 ビット デルタ シグマ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz、メーター向けマイコン MSP430FE427A 3 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz メーター向けマイコン (MCU) MSP430FG4250 16KB フラッシュ、256 バイト SRAM、16 ビット・デルタ・シグマ ADC、12 ビット DAC、2 個のオペアンプ、56 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG4260 24KB フラッシュ、256 バイト SRAM、16 ビット・デルタ・シグマ ADC、12 ビット DAC、2 個のオペアンプ、56 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG4270 32KB フラッシュ、256 バイト SRAM、16 ビット・デルタ・シグマ ADC、12 ビット DAC、2 個のオペアンプ、56 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG437 32KB フラッシュ、1KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG438 48KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG439 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG4616 92KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG4617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG4618 116KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG4619 120KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG477 32KB フラッシュ、2KB SRAM、16 ビット・デルタ・シグマ ADC、デュアル DAC、2 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG478 48KB フラッシュ、2KB SRAM、16 ビット・デルタ・シグマ ADC、デュアル DAC、2 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG479 60KB フラッシュと 2KB SRAM と 16 ビット デルタ シグマ ADC とデュアル DAC と 2 個のオペアンプと 128 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン MSP430FG6425 64KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン MSP430FG6426 128KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン MSP430FG6625 64KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン MSP430FG6626 128KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット・デルタ・シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20 MHz マイコン MSP430FR2000 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2032 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2033 16KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2110 2KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2111 4KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2153 16KB FRAM、2KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン MSP430FR2155 32KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン MSP430FR2310 2KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス・アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2311 3.75KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2353 16KB FRAM、オペアンプ / PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105℃、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2355 32KB FRAM とオペアンプ / PGA と 12 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、105℃、24MHz、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2422 8KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2433 16KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2475 32KB FRAM、6KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2476 64KB FRAM、8KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2522 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 64KB FRAM と 8KB SRAM と 43 個の IO と 12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR4131 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR4132 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR4133 16KB FRAM と 2KB SRAM と 10 ビット ADC と LCD と UART/SPI/I2C と IR ロジックとタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR5041 32KB FRAM、12 ビット高速 8 MSPS デルタ・シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン MSP430FR5043 64KB FRAM、12 ビット高速 8MSPS デルタ・シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン MSP430FR50431 64KB FRAM、12KB RAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング・マイコン MSP430FR5720 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5721 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5722 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5723 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5724 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5725 8KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5726 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5727 16KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5728 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5729 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5730 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン MSP430FR5731 4KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン MSP430FR5732 24 MHz FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5733 24 MHz FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン MSP430FR5734 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン MSP430FR5735 8KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン MSP430FR5736 24 MHz FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16KB マイコン MSP430FR5737 24 MHz FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16KB マイコン MSP430FR5738 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24 MHz マイコン MSP430FR5739 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24 MHz マイコン MSP430FR5739-EP MSP430FR5739 16KB FRAM、1KB SRAM、32 個の IO、10 ビット ADC、コンパレータ搭載、24MHz の ULP (超低消費電力) マイコン MSP430FR5847 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58471 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5848 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5849 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5857 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5858 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5859 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5867 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58671 32KB FRAM、1KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5868 48KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5869 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5870 32KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5872 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR58721 64KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5887 拡張スキャン・インターフェイス、64KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン (MCU) MSP430FR5888 拡張スキャン・インターフェイス、96KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン (MCU) MSP430FR5889 拡張スキャン・インターフェイス、128KB FRAM、2KB SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン (MCU) MSP430FR58891 拡張スキャン・インターフェイス、128KB FRAM、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン (MCU) MSP430FR5922 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59221 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5947 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59471 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5948 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5949 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5957 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5958 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5959 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5962 128KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、AES、12 ビット ADC、DMA、76 個の IO 搭載、16MHz マイコン MSP430FR5964 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5967 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5968 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5969 64KB FRAM と 2KB SRAM と AES と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR5969-SP 耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン MSP430FR59691 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5970 32KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5972 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR59721 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5986 拡張スキャン インターフェイス、48KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FR5987 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FR5988 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FR5989 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FR5989-EP 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF、AES 搭載 16MHz ULP マイコン MSP430FR59891 拡張スキャン・インターフェイス、128KB FRAM、AES、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン MSP430FR5992 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430FR5994 256KB FRAM と 8KB SRAM と LEA (低エネルギー アクセラレータ) と AES と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、1 MSP430FR59941 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、68 IO、eUSCI 搭載、16MHz マイコン MSP430FR6005 128KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ・シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン MSP430FR6007 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン MSP430FR6035 16KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430FR6037 256KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、AES、12 ビット ADC、LCD、DMA、76 IO 搭載、16MHz マイコン MSP430FR60371 256KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、LCD、DMA、I2C ブートローダ、76 IO 搭載、16MHz マイコン MSP430FR6041 32KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ・シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン MSP430FR6043 64KB FRAM、12KB RAM、LCD 搭載、ガスと水道メーター・アプリケーション向け、超音波センシング・マイコン MSP430FR60431 64KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ・シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン MSP430FR6045 128KB FRAM、LCD、12 ビット高速 8 MSPS デルタ・シグマ ADC、統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン MSP430FR6047 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz マイコン MSP430FR60471 256KB FRAM、8KB RAM、LCD、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、超音波センシング・マイコン MSP430FR6820 32KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6822 64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR68221 64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6870 32KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6872 64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR68721 64KB FRAM、2KB SRAM、112 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6877 64KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6879 128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR68791 128KB FRAM、2KB SRAM、320 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6887 拡張スキャン・インターフェイス、64KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン MSP430FR6888 拡張スキャン・インターフェイス、96KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン MSP430FR6889 拡張スキャン・インターフェイス、128KB FRAM、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン MSP430FR68891 拡張スキャン・インターフェイス、128KB FRAM、LCD、I2C ブートローダ搭載、流量メーター向け、ロータリー・センシング・マイコン MSP430FR6920 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6922 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR69221 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6927 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR69271 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6928 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6970 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6972 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR69721 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6977 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6979 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR69791 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR6987 拡張スキャン インターフェイス、64KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FR6988 拡張スキャン インターフェイス、96KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FR6989 流量メーター向け、拡張スキャン インターフェイスと 128KB FRAM と AES と LCD 搭載、ロータリー センシング マイコン MSP430FR69891 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FW423 スキャン インターフェイス、8KB フラッシュ、256 バイト SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FW425 スキャン インターフェイス搭載、16KB フラッシュ、512 バイト SRAM 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FW427 スキャン インターフェイス、32KB フラッシュ、1KB SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FW428 スキャン インターフェイス、48KB フラッシュ、2KB SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン MSP430FW429 スキャン インターフェイス、60KB フラッシュ、2KB SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン MSP430G2001 0.5KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2101 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2102 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2111 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2112 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2121 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2131 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2132 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2152 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、タイマ、I2C/SPI 搭載、16MHz マイコン MSP430G2153 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、コンパレータ、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2201 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2201-Q1 車載、2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2202 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2203 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2210 2KB フラッシュと 128B SRAM とコンパレータとタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2211 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、コンパレータ、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2212 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2213 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2221 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2230 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2230-EP エンハンスド製品、2KB フラッシュと 128 バイト RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力、ミックスド シグナル マイコン MSP430G2231 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2231-EP エンハンスド製品、2KB フラッシュと 128 バイト RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力、ミックスド シグナル マイコン MSP430G2231-Q1 車載、2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2232 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2233 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2252 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2253 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2302 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2302-EP エンハンスド製品、ミックスド・シグナル・マイコン MSP430G2303 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2312 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2313 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2332 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2332-EP エンハンスド製品、ミックスド シグナル マイコン MSP430G2333 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2352 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2353 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2402 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2403 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2412 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2413 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2432 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2433 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2444 8KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2452 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、タイマ、SPI/I2C 搭載、16MHz マイコン MSP430G2453 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2453-Q1 車載対応、8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2513 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2533 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2544 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2553 16KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2553-Q1 車載、16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2744 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2755 32KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2855 48KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2955 56KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430I2020 2 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、2 個の 16 ビット・タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2021 2 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、2 個の 16 ビット・タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2030 3 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、2 個の 16 ビット・タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2031 3 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、2 個の 16 ビット・タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2040 4 個の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC、2 個の 16 ビット・タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2041 4 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430L092 2KB ROM、2KB SRAM、8 ビット ADC、8 ビット DAC、コンパレータ、タイマ搭載、4MHz マイコン MSP430TCH5E 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、ハプティクス対応、静電容量式タッチ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz マイコン NN325-Q1 マルチ センシング タッチ マネージャ

 

Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC430F5123 8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5125 16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5133 12 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5135 12 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5137 12 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5143 10 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5145 10 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5147 10 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

 

その他のインターフェイス
TSS521 シングルチップ、メーター・バス・トランシーバ TSS721A シングルチップ、メーター・バス・トランシーバ

 

他のワイヤレス製品
RF430F5978 RF430F59xx 無線周波数コアと低周波インターフェイス搭載、MSP430 SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Buy the MSP-FET
  2. Download the latest CCS IDE
  3. Refer to the debuggers user’s guide and hardware user’s guide
  4. Refer to debugging video

購入と開発の開始

ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. AH) PDF | HTML 2021年 3月 23日
* ユーザー・ガイド MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) PDF | HTML 2020年 4月 24日
証明書 MSP-FET EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
技術記事 The exclusive MSP back-to-school sale is here! PDF | HTML 2015年 8月 26日
技術記事 High-level analog integration in an ultra-low-power MCU? You bet! PDF | HTML 2015年 6月 17日
アプリケーション・ノート MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology 2014年 6月 9日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット MSP-TS430DA38 MSP-TS430DA38 - MSP430F2x MCU と MSP430G2x MCU の 38 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430DL48 MSP-TS430DL48 - MSP430F4x MCU の 48 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430DW28 MSP-TS430DW28 - MSP430F1x MCU と MSP430F2x MCU の 28 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PEU128 MSP430F677xIPEU & MSP430F677x1IPEU 128ピン ターゲット・ボード MSP-TS430PM64A MSP-TS430PM64A - MSP430F4x MCU の 64 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PN80A MSP-TS430PN80A - MSP430F5x MCU の 80 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PN80USB MSP-TS430PN80USB - MSP430F5x MCU の 80 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PW14 MSP-TS430PW14 - MSP430F2x MCU と MSP430G2x MCU の 14 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PW24 MSP-TS430PW24 - MSP430AFEx MCU の 24 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PW28 MSP-TS430PW28 - MSP430F1x MCU と MSP430F2x MCU の 28 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PW28A MSP-TS430PW28A - MSP430F2x MCU と MSP430G2x MCU の 28 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PZ100 MSP-TS430PZ100 - MSP430F4x MCU の 100 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430PZ100A MSP430 100 ピン・ターゲット・ボード(ピン配置 A) MSP-TS430QFN23X0 MSP-TS430QFN23x0 - MSP430F2x MCU の 40 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430RGC64C MSP430F52xx 64 ピン・ターゲット・ボードのみ MSP-TS430RGZ48B MSP430F534x 48 ピン・ターゲット・ボードのみ MSP-TS430RGZ48C MSP-TS430RGZ48C - MSP430 48 ピン FRAM ターゲット・ボード MSP-TS430RSB40 MSP-TS430RSB40 - MSP430F5x MCU の 40 ピン・ターゲット開発ボード
ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-GANG MSP-GANG 量産プログラマ

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MSPBSL MSP 低消費電力マイコン向けブートローダ (BSL)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - オープン・ソース・コンパイラ、MSP430 マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ