TIDA-00554

Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計

TIDA-00554

設計ファイル

概要

このウルトラモバイル近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインは TI の DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせにより高性能測定を可能にします。高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子を使用したアーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現します。このリファレンス・デザインは Bluetooth Low Energy に対応しており、食品、農業、製薬、石油化学などのアプリケーション向けのハンドヘルド分光器によるモバイル・ラボ測定を可能にします。TI の Tiva プロセッサにより、クラウド上にあるデータベースを携帯電話/スマートフォン・ネットワーク経由で活用し、ラボと同等の分析をリアルタイムで実行することができます。それにより、食品や肌の分析、ウェアラブル機器による健康管理ソリューションを実現できます。デベロッパー企業は、革新的な iOS と Android アプリケーションを通じ、独自のデータ・コレクションと分析が可能になります。

特長
  • 波長範囲 900 ~ 1700nm のスペクトル透過率データを 1 秒未満で取得可能で、6,000:1 を超える信号対ノイズ比(SNR)を実現
  • 単素子 InGaAs 検出器を採用した設計により、高い光スループットと、InGaAs アレイよりも低いコストを実現
  • スペクトル・データをモバイル・デバイスにワイヤレス接続できる Bluetooth Low Energy を採用
  • プログラマブル波長フィルタリングにより、一定の信号対ノイズ比(SNR)でのスキャン、波長と分解能のオンザフライ調整、計量化学アルゴリズムを実現
  • 最大 1824 個のデータ・ポイントに対応する高分解能スペクトル・アクイジションを実現
  • MEMS 技術の採用により、回転回折格子や回転ミラーを使用せずに携帯機器への対応が可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCU9.PDF (611 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDUCE9.PDF (610 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDUA82.PDF (549 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRNH4.PDF (86 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFL9D.ZIP (384 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFM0.ZIP (50 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNH6A.PDF (93 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNH7B.ZIP (120 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFM1A.ZIP (124 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO10.ZIP (472 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFM2A.ZIP (3798 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM04.ZIP (225 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPM1.ZIP (4719 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRNH5.ZIP (309 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFM5C.ZIP (1305 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFM6A.ZIP (4435 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFM4A.ZIP (1912 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAJ7A.ZIP (2338 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFM3.ZIP (1404 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPA2005DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS630361A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1290NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1290NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1292NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1292NCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294KCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1297NCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1299KCZAD512kb フラッシュ、256kb RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1299NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129CNCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129CNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129DNCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129DNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129EKCPDT512KB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129ENCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129ENCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129LNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129XKCZAD120-MHz、512kb フラッシュ、256kb RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129XNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド、0.8pF、5.5V、±10kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS125524 ビット、30kSPS、超低ノイズ、デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC2564MODABR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、アンテナ統合、Bluetooth® 4.1

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC2564MODNBR (基本レート)、EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、Bluetooth® 4.1

データシート: PDF
アナログ電流センス・アンプ

INA21326V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS386596マニュアル・リセット入力機能搭載、クワッド電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
デジタル・マルチプレクサ / エンコーダ

SN74LVC2G157シングル、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP006赤外線サーモパイル非接触温度センサ、WCSP パッケージ入り

データシート: PDF
バッテリ・チャージャ IC

BQ24250SYSOFF モードで 1μA、TS (サーミスタ入力モニタ) ディスエーブル機能搭載、1 セル、2A、I2C 制御、降圧バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS81256MicroSiP™ パッケージ封止、統合型電源ソリューション、3W、高効率、昇圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82671MicroSiP™ パッケージ封止、600mA、フル統合型、低ノイズ降圧コンバータ

データシート: PDF
パワー・オペアンプ

OPA567レール・ツー・レール I/O、2A パワー・アンプ

データシート: PDF
ロード・スイッチ

TPS22904出力放電機能搭載、3.6V、0.5A、66mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
分光器と光学ネットワーク製品

DLP2010NIR0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
分光器と光学ネットワーク製品

DLPC150DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
固定方向電圧レベル・シフタ

SN74LV1T04単一電源、インバータ・ゲート・ロジック・レベル・シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXB01066 ビット、双方向、電圧レベルシフタ、自動方向検出機能および±15 kV ESD 保護付き

データシート: PDF
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
電圧変換ゲート

SN74LV1T08ロジック・レベル・シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 AND ゲート

データシート: PDF | HTML
電圧変換ゲート

SN74LV1T32ロジック・レベル・シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 OR ゲート

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G1253 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA350シングル、単一電源、レール・ツー・レール、高速、低ノイズ、オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DLPNIRNANOEVM — Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計

DLP NIRscan Nano は、携帯型近赤外線分光器ソリューション向けバッテリ動作の小型評価基板 (EVM) です。DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を採用した NIRscan Nano は、Bluetooth Low Energy をサポートしており、ハンドヘルド分光器によるモバイル ラボ測定を実現できます。この EVM が搭載している DLP2010NIR DMD、回析格子、および単素子検出器は、InGaAs リニア アレイをベースとする高額な検出器を使用するデザインを置き換えます。TI の Tiva™ TM4C1297NCZAD (...)

ソフトウェア

ドライバまたはライブラリ

TIDCC50 DLP Spectrum Library Installer for Mac OS v2.0.2

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
ファームウェア

DLPC093 DLPC150 Configuration and Support Firmware v1.1

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
分光器と光学ネットワーク製品
DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
Software
ファームウェア
DLPR150 DLPC150 構成およびサポート・ファームウェア
ファームウェア

DLPC115 DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.3.1

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
分光器と光学ネットワーク製品
DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
Software
ファームウェア
DLPR150 DLPC150 構成およびサポート・ファームウェア
サポート・ソフトウェア

TIDCAJ9 TIDA-00554 DLP NIRscan NANO Software

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDCC47 DLP NIRscan Nano GUI (Windows) v2.1.0

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
ファームウェア

DLPC100 DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.0.0 (Rev. D)

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
分光器と光学ネットワーク製品
DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
Software
ファームウェア
DLPR150 DLPC150 構成およびサポート・ファームウェア
ドライバまたはライブラリ

TIDCAK0 TIDA-00554 DLP Spectrum Library Installer

サポート・ソフトウェア

TIDCC48 DLP NIRscan Nano Reference Software v2.1.0

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
サポート・ソフトウェア

TIDCAK1 TIDA-00554 DLPC150 PROM

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
分光器と光学ネットワーク製品
DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ドライバまたはライブラリ

TIDCC49 DLP Spectrum Library Installer v2.0.3

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00554 Test Results (DLP ® Ultra - Mobile Near - Infrared Spectrometer) 2015年 6月 26日
設計ガイド TIDA-00554 Test Results (Stand-off Head Design for DLP® NIRscanTM Nano EVM) 2017年 1月 20日
試験報告書 TIDA-00554 Test Results (Environmental Performance Using DLP NIRscan Nano) 2016年 10月 12日
アプリケーション・ノート Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. 2016年 8月 1日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CC256XM4BTBLESW TM4C MCU 上の TI デュアルモード Bluetooth® スタック

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00155 DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ