TIDEP-01000

ミリ波レーダー・センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス・デザイン

TIDEP-01000

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、IWR1642 の使用方法を示します。この製品は、シングルチップ・ミリ波レーダ・センサであり、屋内と屋外の人数計測アプリケーションに適した DSP を内蔵しています。このリファレンス・デザインは、IWR1642BOOST 評価モジュール(EVM)を使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR1642 デバイスに実装します。このソリューションは、最大 250 個の物体を検出でき、水平面のうち 60º の視野角(FOV)で最大 20 人を認識して追跡することができます。

特長
  • IWR1642 ミリ波レーダ・センサを使用した、人数計測向けのハードウェアとソフトウェアを示します。
  • ミリ波テクノロジは、環境効果に最適な、距離、速度、角度に関する情報を提供
  • 検出と信号処理の全機能をオンボードで取り扱う IWR1642。可視化の目的で、ポイント・クラウドと物体情報を PC にストリーミング転送することが可能
  • アジマス視野角(FOV)は 120º で、距離は最大 6m(別のチャープ構成を使用すると、距離の変更や延長が可能)
  • 静的擾乱とグループ追跡に関するアルゴリズムの実装例

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUE71D.PDF (3593 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU517C.PDF (13723 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

SWRR166B.ZIP (20416 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR165B.ZIP (23084 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR164C.ZIP (73375 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRXJ0.PDF (1006 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRC355C.ZIP (121397 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

産業用ミリ波レーダー・センサ

IWR6843処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524B-Q1AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8101-Q1車載、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A881A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

IWR6843ISK-ODS — IWR6843 インテリジェント・ミリ波オーバーヘッド検出センサ (ODS) のアンテナ搭載プラグイン・モジュール

IWR6843ISK-ODS は、視野角の広いアンテナを搭載した IWR6843 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。IWR6843ISK-ODS を使用して、IWR6843 と IWR6443 の各デバイスを評価することもできます。この基板は、USB インターフェイス経由でポイント・クラウドのデータへのアクセスと受電を実施することができます。

mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) などのミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしています。

(...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML
販売特約店から購入
評価ボード

IWR6843ISK — IWR6843 標準アンテナ搭載インテリジェント・ミリ波センサのプラグイン・モジュール

IWR6843ISK は、長距離アンテナを搭載した IWR6843 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。IWR6843ISK を使用して、IWR6843 と IWR6443 の各デバイスを評価することもできます。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。

mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) などのミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしています。

(...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML
販売特約店から購入
評価ボード

IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP アンテナ・オン・パッケージ (AoP) インテリジェント・ミリ波センサの評価基板

IWR6843 アンテナ搭載パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームであり、視野角 (FoV) の広いアンテナを統合した IWR6843AOP 製品の評価に使用できます。この EVM は、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。

mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) などのミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしています。

(...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML
販売特約店から購入

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド People Tracking and Counting Reference Design Using mmWave Radar Sensor (Rev. D) PDF | HTML 2020年 4月 27日
その他の技術資料 Techniques for PIR-based motion detection 2020年 12月 15日
ユーザー・ガイド IWR14xx/16xx/18xx/68xx/64xx Industrial Radar Family Technical Reference Manual (Rev. E) 2020年 5月 28日
設計ガイド ミリ波レーダー・センサを使用する人体追跡および計数のリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 12月 28日
ホワイト・ペーパー Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 2018年 12月 20日
ホワイト・ペーパー TIのミリ波センサ採用による、 微細動作検出と人数計測向けのインテリジェント自律機能の導入 最新英語版 (Rev.A) 2018年 8月 6日
技術記事 Catch your breath: Which is a better occupancy detector – mmWave or PIR? PDF | HTML 2018年 3月 26日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
IWR1642BOOST IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 MMWAVEICBOOST ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ