UCC28C56EVM-066

UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック・レギュレータの評価基板

UCC28C56EVM-066

購入

概要

UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800V バッテリ・システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン・カーバイド) MOSFETを使用しており、800V バッテリ・システムに最適です。

特長
  • 非常に広い入力電圧範囲:40V ~ 1kV。出力:15.2VTYP 時に 40W。
  • 1 次側制御 (補助巻線使用) を採用しているので、フォトカプラと TL431 が不要
  • 1700V の SiC MOSFET を駆動するための設計を採用した、車載認証済みコントローラ
  • 特許申請みの小型 HV (高電圧) スタートアップ回路
  • 高効率、高密度の 2 層 PCB 設計
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C40 産業用、7V/6.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C40-Q1 車載対応、7V/6.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C41 産業用、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C41-Q1 車載対応、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C42 産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C42-Q1 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C43 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C43-Q1 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C44 産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C44-Q1 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C45 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C45-Q1 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C50 産業用、7V/6.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C50-Q1 車載対応、7V/6.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C51 産業用、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C51-Q1 車載対応、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C52 産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C52-Q1 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C53 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C53-Q1 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C54 産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C54-Q1 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C55 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C55-Q1 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C56H 産業用、SiC 向け、18.8V/15.5V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C56H-Q1 車載対応、SiC 向け、18.8V/15.5V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C56L 産業用、SiC 向け、18.8V/14.5V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C56L-Q1 車載対応、SiC 向け、18.8V/14.5V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C57H 産業用、SiC 向け、18.8V/15.5V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C57H-Q1 車載対応、SiC 向け、18.8V/15.5V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C57L 産業用、SiC 向け、18.8V/14.5V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C57L-Q1 車載対応、SiC 向け、18.8V/14.5V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C58 産業用、SiC 向け、16V/12.5V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C58-Q1 車載対応、SiC 向け、16V/12.5V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C59 産業用、SiC 向け、16V/12.5V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC28C59-Q1 車載対応、16V/12.5V UVLO 搭載、SiC 向け、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C40 商用、7V/6.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C41 商用、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C42 14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、商用、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C43 商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C44 商用、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C45 商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C50 商用、7V/6.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C51 商用、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C52 商用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C53 商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C54 商用、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ UCC38C55 商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 evaluation module for primary-side controlled (with AUX winding) flyback regulator

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Using the UCC28C56EVM-066 (Rev. C) PDF | HTML 2022年 12月 7日
証明書 UCC28C56EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ