選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SBOR022

TI FDA Calculator

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2022/1/26
產品
RF FDA
LMH3401 7 GHz 超寬頻全差動放大器 LMH5401 8 GHz 超寬頻全差動放大器
全差分放大器
LMH6550 400MHz 差動高速運算放大器 LMH6551 370MHz 差動高速運算放大器 LMH6552 1.5 GHz 全差動放大器 LMH6553 具輸出限制箝位的 900 MHz 全差動放大器 LMH6554 2.8 GHz 超線性全差動放大器 LMP8350 具可選功耗模式的超低失真全差動精密 ADC 驅動器 OPA862 12.6V、低雜訊、單端到差分、高輸入阻抗放大器 THS4120 具有關機功能的 3.3 V、100 MHz、43 V/us、全差分 CMOS 放大器 THS4121 3.3 V、100 MHz、43 V/us、全差分 CMOS 放大器 THS4130 具有關機功能的 150MHz 全差分輸入/輸出低雜訊放大器 THS4131 全差分輸入/輸出低雜訊放大器 THS4140 具有關機功能的 160MHz 全差分輸入/輸出高電壓轉換率放大器 THS4141 160MHz 全差分輸入/輸出高電壓轉換率放大器 THS4150 具有關機功能的 150MHz 全差分輸入/輸出高電壓轉換率放大器 THS4151 150MHz 全差分輸入/輸出高電壓轉換率放大器 THS4500 具有斷電功能的 15V 高速全差分放大器 THS4501 高速全差動放大器,+/-5V THS4503 高速全差分放大器 THS4504 具有關機功能的寬頻低失真全差分放大器 THS4505 寬頻、低失真、全差動放大器 THS4508 寬頻全差分放大器 THS4509 1.9-GHz、寬頻、低雜訊、低失真、全差分放大器 THS4511 1.6-GHz、均一增益、寬頻、低雜訊、低失真、全差分放大器 THS4513 1.6-GHz、最小增益 1-V/V、低雜訊、低失真、全差動放大器 THS4520 軌至軌輸出寬頻全差動放大器 THS4521 極低功耗軌至軌輸出全差動放大器 THS4522 極低功率雙通道軌至軌輸出全差動放大器 THS4524 極低功耗四通道軌至軌輸出全差動放大器 THS4531 超低功耗 0.25mA、RRO、全差分放大器 THS4531A 超低功耗、RRO、全差動放大器 THS4532 雙路、超低功耗 0.25mA、RRO、全差動放大器 THS4541 高速差分 I/O 放大器 THS4551 低雜訊、精密、150MHz、全差分放大器 THS4552 雙通道、低雜訊、精密、150-MHz、全差分放大器 THS4561 低功耗、60MHz、寬電源供電範圍全差分放大器 THS4567 具有 VICM 和 VOCM 控制的 220 MHz CMOS 輸入全差動放大器 THS770006 具 +6dB 固定增益的高速全差動 ADC 驅動器放大器
精密度運算放大器 (Vos<1mV)
THP210 高精密度 (40-μV、0.1μV/C)、高電壓 (36-V)、低雜訊 (3.7-nV/√Hz)、全差動放大器
音訊運算放大器
OPA1637 高保真、高電壓 (36V)、低雜訊 (3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 音訊全差動放大器

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbor022 or www.ti.com/lit/xx/sbor022/sbor022.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOR022. Please update any bookmarks accordingly.